Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
857-500 |
857-808 |
857-819 |
857-820 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Connexion | Température ambiante (max.) (°C) | Consommation de courant (mA) | Résistance d’entrée (kΩ) | Signal d’entrée | Isolation (matériau) | Charge | Température ambiante mion. (°C) | Signal de sortie (mA) | Dimension du produit (hauteur) (mm) | Dimension du produit (largeur) (mm) | Dimension du produit (longueur) (mm) | Tension d’alimentation | Tension d’alimentation (V) | Type | Type (type du fabricant) | Type (divers) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
381.51 € | 1 | Disponible | 3 jours | Ressort | - | < 40 | 10 | 0,1 – 120 kHz | Polyamide 6.6 | 600 ohms | - | - | 96 | 6 | 94 | 24 V/DC | - | - | 857-500 | Configuration par interrupteurs DIP | |
453.65 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 857-808 | - | |
333.41 € | 1 | Disponible | 3 jours | Ressort | +70 | - | - | -100 - +100 mV. 0 - 200 mV. 0 - 1000mV (par incréments de 100) | Polyamide 6.6 | 2 kΩ / 600 Ω | -25 | 0 - 20 mA. 4 - 20 mA. 0 - 10 V. 2 - 10 V. 0 - 5 V. 1 - 5 V. 0 - 10 mA. 2 - 10 | 96 | 6 | 94 | - | 16.8 - 31.2 | 857-819 | 857-819 | - | |
344.33 € | 1 | Disponible | 3 jours | Ressort | - | < 40 | - | Capteurs KTY | Polyamide 6.6 | 600 ohms | - | 0 – 20 mA. 4 – 20 mA. 0 – 10 V. 2 – 10 V. 0 – 5 V. 1 – 5 V. 0 – 10 mA. 2 – 10 | 96 | 6 | 94 | - | - | - | 857-820 | Configuration par interrupteurs DIP |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Connexion
Température ambiante (max.)(°C)
Consommation de courant(mA)
Résistance d’entrée(kΩ)
Signal d’entrée
Isolation (matériau)
Charge
Température ambiante mion.(°C)
Signal de sortie(mA)
Dimension du produit (hauteur)(mm)
Dimension du produit (largeur)(mm)
Dimension du produit (longueur)(mm)
Tension d’alimentation
Tension d’alimentation(V)
Type
Type (type du fabricant)
Type (divers)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles