Borne à ressort pour connecteur d’appareil【200-500 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
862-1533/999-950
862-1594
862-1662
862-1694
862-1694/999-950
862-2662
862-534
862-8603
862-8694
862-9504
862-9594
862-9615
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de pôles
(Pôle)
Taille du produit (hauteur)
(mm)
Taille du produit (longueur)
(mm)
Taille du produit (largeur)
(mm)
Courant nominal
(A)
Tension nominale
(V)
Broches par rangée Couleur N° de pièce du fabricant Type (type du fabricant)

1,137.25 €

250 pièces par conditionnement

1 paquet 26 jours -3527.5036324403Noir862-1533/999-950862-1533/999-950

715.96 €

200 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 43527.5048.00-5004Noir862-1594862-1594

901.96 €

500 pièces par conditionnement

1 paquet 21 jours 224.0022.3035285002Blanc862-1662862-1662

715.96 €

200 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 43527.5048.00-5004Blanc862-1694862-1694

1,092.44 €

200 pièces par conditionnement

1 paquet 25 jours 43527.5048.00-4404Blanc862-1694/999-950862-1694/999-950

901.96 €

500 pièces par conditionnement

1 paquet 26 jours 224.0022.3035285002Blanc862-2662862-2662

715.96 €

200 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 43527.5048.00285004Noir862-534862-534

727.17 €

250 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours -3527.5036325003Blanc862-8603862-8603

756.31 €

200 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 43527.5048.00-5004Blanc862-8694862-8694

756.31 €

200 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 43527.5048.00-5004Noir862-9504862-9504

756.31 €

200 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 43527.5048.00-5004Noir862-9594862-9594

940.05 €

200 pièces par conditionnement

1 paquet 21 jours 53527.5060-5005Blanc862-9615862-9615

Loading...

  1. 1

Informations de base

Longueur de dénudage (max.)(mm) 11 Longueur de dénudage min.(mm) 10 Section transversale min. (flexible)(mm²) 0.50
Section transversale max. (flexible)(mm²) 4 Section transversale min. (rigide)(mm²) 0.5 Section transversale max. (rigide)(mm²) 4
AWG (min.) 20 AWG max. 12 Nombre de rangées 1
Connexion (composants) Borne à ressort Produits industriels Oui Type de produit Connecteur d’appareil

Assistance technique