Borne 4 voies pour détecteur de proximité【15-50 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2000-5457
2000-5477
2000-5477/1102-953
2020-5417
2020-5417/1102-950
2020-5477
2020-5477/1102-953
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de pôles
(Pôle)
Taille du produit (hauteur)
(mm)
Courant nominal
(A)
Tension nominale
(V)
Couleur N° de pièce du fabricant Type (type du fabricant)

218.63 €

15 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 25 jours 949.4028250Orange2000-54572000-5457

218.63 €

15 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 1052.4013.5250Orange2000-54772000-5477

337.79 €

15 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 1052.4013.5-Orange2000-5477/1102-9532000-5477/1102-953

224.08 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 25 jours 852.4013.5250Gris2020-54172020-5417

1,120.47 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 26 jours 852.4013.5-Gris2020-5417/1102-9502020-5417/1102-950

207.68 €

15 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 852.4013.5250Orange2020-54772020-5477

300.61 €

15 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 25 jours 852.4013.5-Orange2020-5477/1102-9532020-5477/1102-953

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur du collier(mm) 7 Longueur de dénudage (max.)(mm) 11 Longueur de dénudage min.(mm) 9
Section transversale min. (flexible)(mm²) 0.14 Section transversale max. (flexible)(mm²) 1.5 Section transversale min. (rigide)(mm²) 0.14
Section transversale max. (rigide)(mm²) 1.5 Connexion (composants) Connecteur enfichable Type de produit Borne 4 voies pour détecteur de proximité

Assistance technique