Borne de shunt【25 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
727-120
727-124
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur Configuration Fonctions de connecteur N° de pièce du fabricant Type (type du fabricant)

606.69 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours GrisL-727-120727-120

665.72 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours BleuNConforme aux normes ATEX Ex I727-124727-124

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles(Pôle) 32 Taille du produit (hauteur)(mm) 58.50 Taille du produit (largeur)(mm) 7.62
Largeur du collier(mm) 7.62 Longueur de dénudage (max.)(mm) 10 Longueur de dénudage min.(mm) 8
Courant nominal(A) 10 Tension nominale(V) 250 Section transversale min. (flexible)(mm²) 0.08
Section transversale max. (flexible)(mm²) 1.5 Section transversale min. (rigide)(mm²) 0.08 Section transversale max. (rigide)(mm²) 1.5
AWG (min.) 28 AWG max. 16 Nombre de rangées 8
Broches par rangée 4 Niveau de contamination 3 Connexion (composants) Ressort de traction
Produits industriels Oui Type de produit Borne de shunt

Assistance technique