Convertisseur de mesure de Température configurable pour capteurs pt

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

857-800

Référence pièce
857-800
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

267.81 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dimension - longueur(mm) 94 Largeur de la dimension(mm) 6 Température ambiante(°C) +70
Connexion Ressort Consommation de courant(mA) ≤ 40 Signal d'entrée Pt - capteurs et niveaux plus larges
Charge 2 kΩ / 600 Ω N° de pièce du fabricant 857-800 Température ambiante(°C) -25
Signal de sortie(mA) 0 - 20 mA. 4 - 20 mA. 0 - 10 V. 2 - 10 V. 0 - 5 V. 1 - 5 V. 0 - 10 mA. 2 - 10 Taille du produit (hauteur)(mm) 96 Type de réglage Interrupteur à poignée
Tension d'alimentation(V) 16.8 à 31.2 Plage de température(°C) -200 - +850 Type (type de fabricant) 857-800

Vous vous trouvez sur la page de Convertisseur de mesure de Température configurable pour capteurs pt, le numéro d'article est le suivant: 857-800.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 857-800.

Assistance technique