Convertisseur de Convertisseur de mesure de Température configurable pour thermocouple

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

857-810

Référence pièce
857-810
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

283.12 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dimension - longueur(mm) 94 Largeur de la dimension(mm) 6 Température ambiante(°C) +70
Connexion Ressort Signal d'entrée Thermoélément Charge 2 kΩ / 600 Ω
N° de pièce du fabricant 857-810 Température ambiante(°C) -25 Signal de sortie(mA) 0 - 20 mA. 4 - 20 mA. 0 - 10 V. 2 - 10 V. 0 - 5 V. 1 - 5 V. 0 - 10 mA. 2 - 10
Taille du produit (hauteur)(mm) 96 Type de réglage Interrupteur à poignée Tension d'alimentation(V) 16.8 V - 31.2
Plage de température(°C) Type J: -150 - +1200°C · Type K: -150 - +1350 Type (type de fabricant) 857-810

Vous vous trouvez sur la page de Convertisseur de Convertisseur de mesure de Température configurable pour thermocouple, le numéro d'article est le suivant: 857-810.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 857-810.

Assistance technique