Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
750-920
Référence pièce
|
---|
750-920 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|---|
945.57 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 8 jours |
Loading...
Température ambiante (max.)(°C) | +55 | Produits industriels | Oui | N° de pièce du fabricant | 750-920 |
---|---|---|---|---|---|
Température ambiante (min.)(°C) | 0 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 64 | Taille du produit (largeur)(mm) | 12 |
Taille du produit (longueur)(mm) | 100 | Type de produit | Câble PLC | Type (type de fabricant) | 750-920 |
Poids(g) | 70 |
Vous vous trouvez sur la page de Câble PLC, le numéro d'article est le suivant: 750-920.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 750-920.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles