Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
750-655
Température ambiante (max.)(°C) | +55 | Interfaces (systèmes d'autobus) | Bus ASI|bornes | N° de pièce du fabricant | 750-655 |
---|---|---|---|---|---|
Température ambiante (min.)(°C) | 0 | Nombre d'entrées (max.) | 1 | Nombre de sorties (max.) | 1 |
Tension de fonctionnement(V DC) | 31.6 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 65 | Taille du produit (largeur)(mm) | 51 |
Taille du produit (longueur)(mm) | 100 | Type de produit | Liaison E/S PLC | Type (type de fabricant) | 750-655 |
Poids(g) | 56 |
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles