Carte de sortie numérique de PLC

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

750-535

Référence pièce
750-535
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

251.40 €

1 Disponible 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température ambiante (max.)(°C) +55 Interfaces (systèmes d'autobus) Bornes N° de pièce du fabricant 750-535
Température ambiante (min.)(°C) 0 Nombre de sorties (max.) 2 Tension de fonctionnement(V DC) 24
Taille du produit (hauteur)(mm) 64 Taille du produit (largeur)(mm) 24 Taille du produit (longueur)(mm) 100
Type de produit Carte de sortie PLC Type (type de fabricant) 750-535 Poids(g) 49.5

Vous vous trouvez sur la page de Carte de sortie numérique de PLC, le numéro d'article est le suivant: 750-535.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 750-535.

Assistance technique