Module alarme intrusion 24 V DC CAGE Collier de serrage de tubeョCONNEXION S

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

753-424

Référence pièce
753-424
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

80.67 €

1 8 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

N° de pièce du fabricant 753-424 Nombre d'entrées (max.) 2 Tension de fonctionnement(V DC) 24
Taille du produit (hauteur)(mm) 64 Taille du produit (profondeur)(mm) 100 Taille du produit (largeur)(mm) 12
Type de produit Alarme intrusion PLC Type (type de fabricant) 753-424 Poids(g) 51

Vous vous trouvez sur la page de Module alarme intrusion 24 V DC CAGE Collier de serrage de tubeョCONNEXION S, le numéro d'article est le suivant: 753-424.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 753-424.

Assistance technique