Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
---|
787-1662 |
787-1662/006-1000 |
787-1662/106-000 |
787-1664 |
787-1664/006-1000 |
787-1664/106-000 |
787-1668 |
787-1668/006-1000 |
787-1668/106-000 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Dimensions, hauteur (mm) | Dimension de profondeur (mm) | Tension d’entrée (max.) (V AC) | Plage de tension d’entrée (V DC) | Tension d’entrée (max.) (V DC) | N° de pièce du fabricant | Courant de sortie max. (A) | Tension d’entrée min. (V AC) | Tension d’entrée min. (V DC) | Tension nominale d’entrée | Nbre de sorties (x) | Courant de sortie (détails) (A) | Tension de sortie (V DC) | Dimension produit (longueur) (mm) | Type (du fabricant) | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
174.89 € | 1 | 24 jours | - | - | - | - | 30 | 787-1662 | 6 | - | 18 | - | 2 | - | - | 115.5 | EPSITRON® 787-1662 | 170 | ||
218.63 € | 1 | 24 jours | - | - | - | - | 30 | 787-1662/006-1000 | 6 | - | 18 | - | 2 | - | - | 115.5 | EPSITRON® 787-1662/006-1000 | 170 | ||
174.89 € | 1 | 24 jours | - | - | - | - | 30 | 787-1662/106-000 | 6 | - | 18 | - | 2 | - | - | 115.5 | EPSITRON® 787-1662/106-000 | 170 | ||
185.83 € | 1 | 4 jours | 115.5 | 90 | 30 | 18 - 30 | - | 787-1664 | 10 | 18 | - | 24 V/DC | 4 | 4 x 1 - 10 | 4 x 24 | - | EPSITRON® 787-1664 | 170 | ||
300.61 € | 1 | 24 jours | - | - | - | - | 30 | 787-1664/006-1000 | 6 | - | 18 | - | 4 | - | - | 115.5 | EPSITRON® 787-1664/006-1000 | 170 | ||
224.08 € | 1 | 24 jours | - | - | - | - | 30 | 787-1664/106-000 | 6 | - | 18 | - | 2 | - | - | 115.5 | EPSITRON® 787-1664/106-000 | 170 | ||
359.64 € | 1 | 4 jours | 142.5 | 127 | 30 | 18 - 30 | - | 787-1668 | 10 | 18 | - | 24 V/DC | 8 | 8 x 1 - 10 | 8 x 24 | - | EPSITRON® 787-1668 | 440 | ||
458.03 € | 1 | 24 jours | - | - | - | - | 30 | 787-1668/006-1000 | 6 | - | 18 | - | 8 | - | - | 142.5 | EPSITRON® 787-1668/006-1000 | 440 | ||
344.33 € | 1 | 24 jours | - | - | - | - | 30 | 787-1668/106-000 | 6 | - | 18 | - | 8 | - | - | 142.5 | EPSITRON® 787-1668/106-000 | 440 |
Loading...
Connexion (composants) | Borne à ressort | Tension de sortie (max.)(V DC) | 24|24 | Tension de sortie (min.)(V DC) | 24 |
---|---|---|---|---|---|
Type de produit | RCCB |
OMRON
Prix standard 95.97 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
MEAN WELL
Prix standard 85.10 €
Nombre de jours d'expédition: 6 jours
OMRON
Prix standard 236.05 €
Nombre de jours d'expédition: 7 jours
VOLTCRAFT
Prix standard 102.39 €
Nombre de jours d'expédition: 4 jours
OMRON
Prix standard 67.09 €
Nombre de jours d'expédition: 7 jours
MEAN WELL
Prix standard 37.64 €
Nombre de jours d'expédition: 7 jours
OMRON
Prix standard 37.17 €
Nombre de jours d'expédition: 7 jours
OMRON
Prix standard 693.25 €
Nombre de jours d'expédition: 7 jours
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.