Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
36965
AWG max. | 10 | AWG (min.) | 22 | Colour | Purple |
---|---|---|---|---|---|
Contact material | Copper | Cross-section range | 0.303 - 5.30 mm² | Cross section (max.)(mm²) | 5.30 |
Insulation type | Insulated | Insulation material | PVC | Manufacturer part # | 36965 |
Min. cross section(mm²) | 0.303 | Product type | End connector | RoHS-compliant | Yes |
Temperature range(°C) | +90 | Type (manufacturer type) | PLASTI GRIP |
Vous vous trouvez sur la page de Connecteur d'extrémité, le numéro d'article est le suivant: 36965.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 36965.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles