Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
725923
Type | Service-sortiment. big | Colour | Red|Blue|Yellow | Connection | - |
---|---|---|---|---|---|
Connector features | Assortment box|+ crimper|+ butt connectors|+ ring terminals|+ pin cable lugs|+ spade terminals|+ blade terminal receptacle|+ ELV connectors | Cross section (max.)(mm²) | 2.50 | Manufacturer part # | 725923 |
Min. cross section(mm²) | 0.205 | Product type | Crimp connector set | RoHS-compliant | Yes |
Type (manufacturer type) | 725923-00 |
Vous vous trouvez sur la page de Jeu de connecteurs à sertir, le numéro d'article est le suivant: 725923.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 725923.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles