Terminal à lames

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

2-520103-2

Référence pièce
2-520103-2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

0.52 €

1 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Colour Red Connection angle(°) 180 Connector type Blade terminal. straight
Connector thickness(mm) 0.8 Connector width(mm) 6.3 Contact material Brass
Cross-section range 0.30 - 0.90 mm² Cross section (max.)(mm²) 0.90 Insulation type Insulated
Insulation material PA 6.6 Manufacturer part # 2-520103-2 Min. cross section(mm²) 0.30
Number of pins 1 Product type Blade terminal RoHS-compliant Yes
Size 6.3 x 0.8 mm Support sleeve No Type (manufacturer type) Ultra-Fast FASTON

Vous vous trouvez sur la page de Terminal à lames, le numéro d'article est le suivant: 2-520103-2.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2-520103-2.

Assistance technique