Barrette à broches (précision)【100 pièces par conditionnement】 (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

806-909

Référence pièce
806-909
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

202.21 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connector Type Barrette à broches, rectiligne Matériau de boîtier PA 6.6 Couleur Noir
Connexion (composants) Circuit imprimé Espacement des contacts(mm) 5 Produits industriels Oui
N° de pièce du fabricant 806-909 Nbre de rangées 1 Diamètre de broche(mm) 1.30
Longueur de broche (carte CI)(mm) 3.40 Forme de broche Circulaire Broches par rangée 9
Dimension produit (hauteur)(mm) 12.00 Dimension produit (largeur)(mm) 44.80 Taille du produit (longueur)(mm) 2.70
Type de produit Barrette à broches (précision) Séparable Oui Type (type de fabricant) 806-909

Vous vous trouvez sur la page de Barrette à broches (précision), le numéro d'article est le suivant: 806-909.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 806-909.

Assistance technique