Référence fabricant: 733-136
Marque: WAGO
Prix: 431.37 €
Délai de livraison: 26 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
733-136
Connector Type | Fiche mâle, rectiligne | Matériau de boîtier | PA 66 | Couleur | Gris clair |
---|---|---|---|---|---|
Connexion (composants) | Borne à ressort | Surface de contact de connecteur | Étamé | Connecteurs | carte-fil |
Matériau de contact | Alliage de cuivre | Produits industriels | Oui | N° de pièce du fabricant | 733-136 |
Courant nominal(A) | 6 | Tension nominale(V) | 160 | Nbre de rangées | 1 |
Type de produit | Boîtier à broches - câble | Série (connecteurs) | 733 | Type (type de fabricant) | 733-136 |
Vous vous trouvez sur la page de Boîtier à broches - câble, le numéro d'article est le suivant: 733-136.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 733-136.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles