Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
41482
Colour | Metal | Connection angle(°) | 180 | Connector features | PCB-SMD |
---|---|---|---|---|---|
Connector type | Blade terminal. right angle | Connector thickness(mm) | 0.8 | Connector width(mm) | 6.3 |
Contact material | Brass tin plated | Hole Ø(mm) | 3.1 | Insulation type | Not insulated |
Manufacturer part # | 41482 | Number of pins | 1 | Product type | Blade connector |
RoHS-compliant | Yes | Size | 6.3 x 0.8 mm | Standards/certification marks | DIN 46244 |
Support sleeve | No | Type (manufacturer type) | 41482 |
Vous vous trouvez sur la page de Connecteur de lame, le numéro d'article est le suivant: 41482.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 41482.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles