Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
859-355
Largeur de la dimension(mm) | 6 | Temporisation de retombée(ms) | 6 | Délai de réponse(ms) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Courant de commutation (max.)(A) | 5 | Capacité de commutation (max.)(VA) | 1250 | Poids(g) | 23.4 |
Couleur | Gris | Connexion (composants) | Ressort de traction | Type de contact | 1 inverseur |
Matériau de contact | AgNi | Durabilité | 5 x 106 opérations de commutation | Taille du produit (longueur)(mm) | 91 |
Type de produit | Borne relais | Tension de commutation (max.)(V AC) | 250 | Type (type de fabricant) | 859-355 |
Tension nominale(V DC) | 48|48 |
Vous vous trouvez sur la page de Borne relais, le numéro d'article est le suivant: 859-355.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 859-355.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles