Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
286-835/115-000
Largeur de la dimension(mm) | 17 | Température max.(°C) | +85 | Température min.(°C) | -25 |
---|---|---|---|---|---|
Poids(g) | 61.8 | Tension de fonctionnement(V AC) | 150 | Type de produit | Module de protection contre les surtensions |
Type | 286-835/115-000 | Type (type de fabricant) | 286-835/115-000 | Couleur du boîtier | Gris |
Tension nominale(V) | 250 |
Vous vous trouvez sur la page de Module de protection contre les surtensions, le numéro d'article est le suivant: 286-835/115-000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 286-835/115-000.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles