Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1534789-1
Coude de sortie de câble(°) | 180 | Matériau de boîtier | PBT GF. V0 selon UL94 | Code | B |
---|---|---|---|---|---|
Couleur | Noir | Compatible avec (détails) | Connecteur HDSCS|4. 7 broches | Connecteurs | Automobile |
Indice IP | IP67/IP69K | N° de pièce du fabricant | 1534789-1 | Plage de température(°C) | -40 à +140°C |
Type (du fabricant) | HDSCS. MCP |
Vous vous trouvez sur la page de Capuchon pour boîtier B de prises femelles et fiches mâles plates, le numéro d'article est le suivant: 1534789-1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1534789-1.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles