Capuchon pour boîtier E de prises femelles et fiches mâles plates

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1670866-1

Référence pièce
1670866-1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

1.29 €

1 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Coude de sortie de câble(°) 180 Matériau de boîtier PBT GF. V0 selon UL94 Code E
Couleur Noir Compatible avec (détails) Connecteur HDSCS|4. 12. 15. 16. 18 broches Connecteurs Automobile
Indice IP IP67/IP69K N° de pièce du fabricant 1670866-1 Plage de température(°C) -40 à +140°C
Type (du fabricant) HDSCS. MCP

Vous vous trouvez sur la page de Capuchon pour boîtier E de prises femelles et fiches mâles plates, le numéro d'article est le suivant: 1670866-1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1670866-1.

Assistance technique