Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
DT13-12PB-B016 |
DTF13-2P |
DTF13-3P |
DTF13-4P |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Number of Positions | AWG max. | Matériau de boîtier | Couleur | Connexion (composants) | Coude de raccordeme (°) | Sens du connecteur | Connecteurs | N° de pièce du fabricant | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Nombre de rangées | Forme de broche | Broches par rangée | Dimension produit (hauteur) (mm) | Dimension produit (largeur) (mm) | Dimension produit (longueur) (mm) | Série (connecteurs) | Type (du fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.08 € | 1 | 98 jours | 12 | - | - | - | - | - | - | - | DT13-12PB-B016 | - | - | 2 | - | 6 | - | - | - | - | DT13-12PB-B016 | ||
9.39 € | 1 | 3 jours | 2 | 16 | PA GF | Noir | Circuit imprimé | 90 | Parallèle (à la carte CI) | Carte-fil | DTF13-2P | +125 | -55 | 1 | Rectangulaire | 2 | 30.24 | 19.30 | 23.52 | DTF | DTF13-2P | ||
10.99 € | 1 | 3 jours | 3 | 16 | PA GF | Noir | Circuit imprimé | 90 | Parallèle (à la carte CI) | Carte-fil | DTF13-3P | +125 | -55 | 3 | Rectangulaire | - | 26.04 | 26.13 | 25.76 | DTF | DTF13-3P | ||
13.88 € | 1 | 5 jours | 4 | 16 | PA GF | Noir | Circuit imprimé | 90 | Parallèle (à la carte CI) | Carte-fil | DTF13-4P | +125 | -55 | 2 | Rectangulaire | 2 | 33.46 | 23.52 | 27.18 | DTF | DTF13-4P |
Loading...
Type de produit | Boîtier à broches - Carte CI | Conforme RoHS | Oui |
---|
Configurer
Propriétés de base
Number of Positions
AWG max.
Matériau de boîtier
Couleur
Connexion (composants)
Coude de raccordeme(°)
Sens du connecteur
Connecteurs
N° de pièce du fabricant
Température max.(°C)
Température min.(°C)
Nombre de rangées
Forme de broche
Broches par rangée
Dimension produit (hauteur)(mm)
Dimension produit (largeur)(mm)
Dimension produit (longueur)(mm)
Série (connecteurs)
Type (du fabricant)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles