Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
965643-1
Matériau de boîtier | PBT GF | Couleur | Noir | Compatible avec (détails) | 1 - 967281 - 1 |
---|---|---|---|---|---|
N° de pièce du fabricant | 965643-1 | Température max.(°C) | +140 | Température min.(°C) | -40 |
Nombre de broches | 42 | Type de produit | Interconnecteur en ligne | Série (connecteurs) | J-P-T |
Type (du fabricant) | 965643-1 |
Vous vous trouvez sur la page de Capuchon pour prise femelle J-P-T, le numéro d'article est le suivant: 965643-1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 965643-1.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles