Jeu de joints d’étanchéité AMP-Superseal 1,5 mm

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1545102-BP
1545103-BP
1545104-BP
1545106-BP
1545107-BP
4016139188287
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Number of Positions N° de pièce du fabricant Broches par rangée Type (du fabricant)

11.45 €

1 Disponible 3 jours 1-1-

13.08 €

1 Disponible 3 jours 2-2-

14.65 €

1 Disponible 3 jours 3-3-

19.96 €

1 Disponible 3 jours 5-5-

23.12 €

1 Disponible 3 jours 6-6-

18.15 €

1 Disponible 3 jours 4401613918828744016139188287

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connector Type Fiche mâle rectiligne|Fiche femelle rectiligne Matériau de boîtier Polyamide Couleur Noir
Connexion (composants) Prise mâle CEE 7/16 type C 1,5 mm|Sertie Connecteurs Automobile Espacement des contacts(mm) 6
Matériau d’isolation Polyamide Température max.(°C) +125 Température min.(°C) -40
Courant nominal(A) 14 Tension nominale(V DC) 24 Nombre de rangées 1
Forme de broche Rectangulaire Type de produit Jeu de joints d’étanchéité Superseal Série (connecteurs) Série AMP-Superseal 1,5 mm

Assistance technique