Contacts, joints, bouchons obturateurs et outils pour SUPERSEAL 2 et 3 broches

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
183025-1
282081-1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Connector Type Couleur Connexion (composants) Connecteurs Matériau de contact Surface de contact Section
(mm)
Section
(mm²)
Section (max.)
(mm²)
Produits industriels Indice IP N° de pièce du fabricant Température max.
(°C)
Section min.
(mm²)
Température min.
(°C)
Courant nominal
(A)
Tension nominale
(V DC)
Forme de broche Broches par rangée Dimension produit (hauteur)
(mm)
Dimension produit (largeur)
(mm)
Dimension produit (longueur)
(mm)
Type de produit Série (connecteurs) Type (du fabricant) Type (divers)

0.49 €

1 3 jours Douille-SertissageAutomobileAlliage de cuivreÉtamé-0.75 - 1.51.5NonIP67183025-1+1250.75-401124Rectangulaire-4.816.54.7Contact sertiSérie AMP-Superseal 1,5 mm183025-1Prise jack

0.28 €

1 3 jours -Rouge----6.1----282081-1------1-----AMP-SupersealBouchon obturateur

Loading...

  1. 1

Informations de base

Number of Positions 1 Connexion Nombre de broches 1

Assistance technique