Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1-215882-0 |
1-215882-4 |
1-215882-6 |
1-215911-0 |
1-215911-4 |
1-215911-6 |
2-215882-0 |
2-215882-6 |
2-215911-0 |
2-215911-6 |
3-215882-4 |
4-215882-0 |
5-215882-0 |
7-215570-6 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Number of Positions | Connector Type | AWG | Matériau de boîtier | Couleur | Connexion (composants) | Connexion | Surface de contact de connecteur | Épaisseur du revêtement du connecteur (µm) | Matériau de contact | Espacement des contacts (mm) | Surface de contact | Produits industriels | N° de pièce du fabricant | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Courant nominal (A) | Tension nominale (V AC) | Nombre de broches | Broches par rangée | Dimension produit (hauteur) (mm) | Dimension produit (largeur) (mm) | Dimension produit (longueur) (mm) | Type (du fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.56 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10 | Connecteur, rectiligne | 30 | PA | Gris | Auto-dénudant | — | Plaqué or | 0.76 | CuSn6 | 2.54 | - | - | 1-215882-0 | - | - | - | - | 10|10 | 5 | 14.2 | 17.3 | 7.3 | 1-215882-0 | |
2.37 € | 1 | Disponible | 3 jours | 14 | Connecteur, rectiligne | 30 | PA | Gris | Auto-dénudant | — | Plaqué or | 0.76 | CuSn6 | 2.54 | - | - | 1-215882-4 | - | - | - | - | 14|14 | 7 | 14.2 | 22.4 | 7.3 | 1-215882-4 | |
2.37 € | 1 | Disponible | 3 jours | 16 | Connecteur, rectiligne | 30 | PA | Gris | Auto-dénudant | — | Plaqué or | 0.76 | CuSn6 | 2.54 | - | - | 1-215882-6 | - | - | - | - | 16|16 | 8 | 14.2 | 24.9 | 7.3 | 1-215882-6 | |
1.85 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | Connecteur, rectiligne | 30 | PA | Gris | Auto-dénudant | - | Plaqué or | 0.20 | CuSn6 | 2.54 | - | - | 1-215911-0 | - | - | - | - | 10 | 5 | 14.2 | 17.3 | 7.3 | Marque de verrou | |
1.85 € | 1 | Disponible | 3 jours | 14 | Connecteur, rectiligne | 30 | PA | Gris | Auto-dénudant | - | Plaqué or | 0.20 | CuSn6 | 2.54 | - | - | 1-215911-4 | - | - | - | - | 14 | 7 | 14.2 | 22.4 | 7.3 | Marque de verrou | |
2.05 € | 1 | Disponible | 3 jours | 16 | Connecteur, rectiligne | 30 | PA | Gris | Auto-dénudant | - | Plaqué or | 0.20 | CuSn6 | 2.54 | - | - | 1-215911-6 | - | - | - | - | 16 | 8 | 14.2 | 24.9 | 7.3 | Marque de verrou | |
2.05 € | 1 | Disponible | 3 jours | 20 | Connecteur, rectiligne | 30 | PA | Gris | Auto-dénudant | — | Plaqué or | 0.76 | CuSn6 | 2.54 | - | - | 2-215882-0 | - | - | - | - | 20|20 | 10 | 14.2 | 30.0 | 7.3 | 2-215882-0 | |
2.47 € | 1 | Disponible | 3 jours | 26 | Connecteur, rectiligne | 30 | PA | Gris | Auto-dénudant | — | Plaqué or | 0.76 | CuSn6 | 2.54 | - | - | 2-215882-6 | - | - | - | - | 26|26 | 13 | 14.2 | 37.6 | 7.3 | 2-215882-6 | |
2.57 € | 1 | Disponible | 3 jours | 20 | Connecteur, rectiligne | 30 | PA | Gris | Auto-dénudant | - | Plaqué or | 0.20 | CuSn6 | 2.54 | - | - | 2-215911-0 | - | - | - | - | 20 | 10 | 14.2 | 30.0 | 7.3 | Marque de verrou | |
2.37 € | 1 | Disponible | 3 jours | 26 | Connecteur, rectiligne | 30 | PA | Gris | Auto-dénudant | - | Plaqué or | 0.20 | CuSn6 | 2.54 | - | - | 2-215911-6 | - | - | - | - | 26 | 13 | 14.2 | 37.6 | 7.3 | Marque de verrou | |
2.89 € | 1 | Disponible | 3 jours | 34 | Connecteur, rectiligne | 30 | PA | Gris | Auto-dénudant | — | Plaqué or | 0.76 | CuSn6 | 2.54 | - | - | 3-215882-4 | - | - | - | - | 34 | 17 | 14.2 | 47.8 | 7.3 | 215882-34 | |
3.61 € | 1 | Disponible | 14 jours | 40 | Connecteur, rectiligne | 30 | PA | Gris | Auto-dénudant | — | Plaqué or | 0.76 | CuSn6 | 2.54 | - | - | 4-215882-0 | - | - | - | - | 40 | 20 | 14.2 | 55.4 | 7.3 | 215882-40 | |
5.01 € | 1 | Disponible | 3 jours | 50 | Connecteur, rectiligne | 30 | PA | Gris | Auto-dénudant | — | Plaqué or | 0.76 | CuSn6 | 2.54 | - | - | 5-215882-0 | - | - | - | - | 50 | 25 | 14.2 | 68.1 | 7.3 | 215882-50 | |
2.37 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | 28 | PBT | Rouge | Circuit imprimé | - | - | - | Alliage de cuivre | 1.27 | Placage nickel | Non | 7-215570-6 | +105 | -40 | 1.5 | 230 | - | 3 | 10.0 | 11.1 | 5.1 | Micro-MaTch |
Loading...
Sens du connecteur | Perpendiculaire (à la carte CI) | Nombre de rangées | 2 | Type de produit | Connecteur plat (femelle) |
---|---|---|---|---|---|
Conforme RoHS | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Number of Positions
Connector Type
AWG
Matériau de boîtier
Couleur
Connexion (composants)
Connexion
Surface de contact de connecteur
Épaisseur du revêtement du connecteur(µm)
Matériau de contact
Espacement des contacts(mm)
Surface de contact
Produits industriels
N° de pièce du fabricant
Température max.(°C)
Température min.(°C)
Courant nominal(A)
Tension nominale(V AC)
Nombre de broches
Broches par rangée
Dimension produit (hauteur)(mm)
Dimension produit (largeur)(mm)
Dimension produit (longueur)(mm)
Type (du fabricant)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles