Barrette à broches (standard)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1-1586037-2
1-1586037-8
1-1586039-2
1-1586041-8
1-281695-2
1-281698-0
1-640383-2
1-640388-2
1-640445-0
1-640445-4
1-640445-6
1-640454-0
1-640454-2
1-640454-4
1-640456-3
1-640456-6
1-640456-7
1-640457-0
1-640457-2
1-825457-0
1-826631-0
1-826634-0
1-963215-1
1-963484-1
1-967280-1
2-1445050-2
2-1445057-3
2-826632-0
3-641215-7
3-641215-8
3-794618-8
3-794630-6
3-794630-8
4-794618-6
4-794630-0
5-825433-0
5-826629-0
7-215083-4
7-215083-6
7-215083-8
8-215083-0
8-215083-2
8-215083-4
8-215083-6
8-215464-2
1534046-1
1586037-2
1586037-4
1586037-6
1586039-4
1586039-6
1586039-8
280370-2
280371-1
280372-1
280372-2
280373-1
280379-2
280520-1
280521-2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Number of Positions Connector Type AWG AWG max. AWG (min.) Surface de contact de la carte Matériau de boîtier Code Couleur Compatible avec (détails) Connexion (composants) Connexion Sens du connecteur Caractéristiques de connecteur Surface de contact de connecteur Connecteurs Matériau de contact Espacement des contacts
(mm)
Surface de contact Section (max.)
(mm²)
Dimensions Matériau d’isolation Indice IP N° de pièce du fabricant Température max.
(°C)
Section min.
(mm²)
Température min.
(°C)
Type de montage Courant nominal
(A)
Tension nominale
(V)
Tension nominale
(V AC)
Tension nominale
(V DC)
Nombre de rangées Nombre de broches Diamètre de broche
(mm)
Longueur de broche (carte CI)
(mm)
Longueur de broche (connecteur femelle)
(mm)
Forme de broche Broches par rangée Dimension produit (longueur)
(m)
Dimension produit (hauteur)
(mm)
Dimension produit (largeur)
(mm)
Dimension produit (longueur)
(mm)
Séparable Série (connecteurs) Plage de température
(°C)
Type (du fabricant) Type (divers)

1.61 €

1 3 jours 12----ÉtaméPolyamide-Écru-Circuit imprimé-Perpendiculaire (à la carte CI)-ÉtaméCarte-filAlliage de cuivre4.20-1.40-Polyamide-1-1586037-2+1050.12-40Verrou latéral5-900-2----Carrée6-16.326.49.75-VAL-U-LOK-VAL-U-LOK-

1.93 €

1 3 jours 18----ÉtaméPolyamide-Écru-Circuit imprimé-Perpendiculaire (à la carte CI)-ÉtaméCarte-filAlliage de cuivre4.20-1.40-Polyamide-1-1586037-8+1050.12-40Verrou latéral5-900-2----Carrée9-16.3399.75-VAL-U-LOK-VAL-U-LOK-

1.16 €

1 3 jours 12----ÉtaméPolyamide-Écru-Circuit imprimé-Perpendiculaire (à la carte CI)+ base de verrouillage à loquetÉtaméCarte-filAlliage de cuivre4.20-1.40-Polyamide-1-1586039-2+1050.12-40Verrou latéral5-900-2----Carrée6-16.330.49.75-VAL-U-LOK-VAL-U-LOK-

2.67 €

1 3 jours 18Fiche mâle, angle droit---ÉtaméPolyamide-Écru-Circuit imprimé-Parallèle (à la carte CI)+ base de verrouillage à loquetÉtaméCarte-filAlliage de cuivre4.20-1.40-Polyamide-1-1586041-8+1050.12-40Verrou latéral5-900-2----Carrée9-13.43913-VAL-U-LOK-VAL-U-LOK-

3.40 €

1 3 jours 12----ÉtaméPBT-Bleu-Sertissage-Perpendiculaire (à la carte CI)-ÉtaméCarte-carteBronze phosphoreux2.54---PBT-1-281695-2+105--55Verrou latéral5500--1----Carrée12-14.330.485.08-AMPMODU HE13/14-AMPMODU-

2.00 €

1 3 jours 10Fiche mâle, angle droit---ÉtaméPBT-Bleu-Sertissage-Parallèle (à la carte CI)-ÉtaméCarte-carteBronze phosphoreux2.54---PBT-1-281698-0+105--55Verrou latéral5500--1----Carrée10-12.825.45.08-AMPMODU HE13/14-AMPMODU-

1.81 €

1 3 jours 12----ÉtaméMatériau thermoplastique-Écru-Circuit imprimé---Étaméfil-filAlliage de cuivre----Matériau thermoplastique-1-640383-2+105--55-7-600-1----Rectangulaire12-16.5147.556.35-MTA-156-MTA-156-

1.35 €

1 3 jours 12----ÉtaméMatériau thermoplastique-Écru-Circuit imprimé---Étaméfil-filAlliage de cuivre----Matériau thermoplastique-1-640388-2+105--55-7-600-1----Rond12-16.5147.557.62-MTA-156-MTA-156-

1.12 €

1 3 jours 10----ÉtaméMatériau thermoplastique-Écru-Circuit imprimé---Étaméfil-filAlliage de cuivre----Matériau thermoplastique-1-640445-0+105--55-7-600-1----Rectangulaire107.6216.5139.62--MTA-156-MTA-156-

1.60 €

1 3 jours 14----ÉtaméMatériau thermoplastique-Écru-Circuit imprimé---Étaméfil-filAlliage de cuivre----Matériau thermoplastique-1-640445-4+105--55-7-600-1----Rectangulaire147.6216.5155.47--MTA-156-MTA-156-

2.56 €

1 3 jours 16----ÉtaméMatériau thermoplastique-Écru-Circuit imprimé---Étaméfil-filAlliage de cuivre----Matériau thermoplastique-1-640445-6+105--55-7-600-1----Rectangulaire167.6216.5163.4--MTA-156-MTA-156-

0.84 €

1 3 jours 10----ÉtaméPolyester-Écru-Circuit imprimé---Étaméfil-filAlliage de cuivre----Polyester-1-640454-0+105--55-5-250-1----Rectangulaire10-13.5925.45.72-MTA-100-MTA-100-

1.12 €

1 3 jours 12----ÉtaméPolyester-Écru-Circuit imprimé---Étaméfil-filAlliage de cuivre----Polyester-1-640454-2+105--55-5-250-1----Rectangulaire12-13.5930.485.72-MTA-100-MTA-100-

1.19 €

1 3 jours 14----ÉtaméPolyester-Écru-Circuit imprimé---Étaméfil-filAlliage de cuivre----Polyester-1-640454-4+105--55-5-250-1----Rectangulaire14-13.5935.565.72-MTA-100-MTA-100-

1.01 €

1 3 jours 13----ÉtaméPolyester-Écru-Circuit imprimé---Étaméfil-filAlliage de cuivre----Polyester-1-640456-3+105--55-5-250-1----Rectangulaire13-13.5933.025.72-MTA-100-MTA-100-

2.24 €

1 3 jours 16----ÉtaméPolyester-Écru-Circuit imprimé---Étaméfil-filAlliage de cuivre----Polyester-1-640456-6+105--55-5-250-1----Rectangulaire16-13.5940.645.72-MTA-100-MTA-100-

1.43 €

1 3 jours 17----ÉtaméPolyester-Écru-Circuit imprimé---Étaméfil-filAlliage de cuivre----Polyester-1-640456-7+105--55-5-250-1----Rectangulaire17-13.5943.185.72-MTA-100-MTA-100-

1.05 €

1 3 jours 10Fiche mâle, angle droit---ÉtaméPolyester-Écru-Circuit imprimé---Étaméfil-filAlliage de cuivre----Polyester-1-640457-0+105--55-5-250-1----Rectangulaire10-11.0525.49.27-MTA-100-MTA-100-

0.79 €

1 3 jours 12Fiche mâle, angle droit---ÉtaméPolyester-Écru-Circuit imprimé---Étaméfil-filAlliage de cuivre----Polyester-1-640457-2+105--55-5-250-1----Rectangulaire12-11.0530.489.27-MTA-100-MTA-100-

4.03 €

1 3 jours 20Fiche mâle, angle droit----Polyester UL 94V-O-Vert-Circuit imprimé-Parallèle (à la carte CI)---Bronze phosphoreux2.54Plaqué or----1-825457-0+105--65-3---2-0.633.206.70Carrée10-13.5450.88.2Oui--AMPMODU-

1.68 €

1 3 jours 10Fiche mâle, angle droit----Polyester UL 94V-O-Vert-Circuit imprimé-Parallèle (à la carte CI)---Bronze phosphoreux2.54Plaqué or----1-826631-0+105--65-3---1-0.633.206.70Carrée10-10.825.46.35Oui--AMPMODU-

3.61 €

1 3 jours 20Fiche mâle, angle droit----Polyester UL 94V-O-Vert-Circuit imprimé-Parallèle (à la carte CI)---Bronze phosphoreux2.54Plaqué or----1-826634-0+105--65-3---2-0.633.206.70Carrée10-13.3450.8-Oui--AMPMODU-

10.84 €

1 3 jours 16----ÉtaméPBT GF-Noir-Circuit imprimé-Parallèle (à la carte CI)-ÉtaméAutomobileAlliage de cuivre5---PBT GF-1-963215-1--------2----Rectangulaire8-34.65929.9-J-P-T-J-P-T-

26.63 €

1 3 jours 70----ÉtaméPBT GF-Noir-Circuit imprimé-Parallèle (à la carte CI)-ÉtaméAutomobileAlliage de cuivre5---PBT GF-1-963484-1--------3----Rectangulaire--37.1125.532.5-J-P-T-J-P-T-

24.80 €

1 3 jours 42----ÉtaméPBT GF-Noir-Circuit imprimé-Parallèle (à la carte CI)-ÉtaméAutomobileAlliage de cuivre5---PBT GF-1-967280-1--------3----Rectangulaire14-37.18626.5-J-P-T-J-P-T-

1.01 €

1 3 jours 2----ÉtaméPolyamide-Noir-Circuit imprimé-Perpendiculaire (à la carte CI)+ mousquetonÉtaméCarte-filLaiton3---Polyamide-2-1445050-2+105--40Verrou latéral5250--1----Carrée2-712.423.86-Micro-MATE-N-LOK-Micro-mate-lok-

1.28 €

1 3 jours 3Fiche mâle, angle droit---ÉtaméPolyamide-Noir-Circuit imprimé-Parallèle (à la carte CI)-ÉtaméCarte-filLaiton3---Polyamide-2-1445057-3+105--40Verrou latéral1250--1----Carrée3-11.1613.004.37-Micro-MATE-N-LOK-Micro-mate-lok-

5.56 €

1 3 jours 40-----Polyester UL 94V-O-Vert-Circuit imprimé-Perpendiculaire (à la carte CI)---Bronze phosphoreux2.54Plaqué or----2-826632-0+105--65-3---2-0.633.206.70Carrée20-12.750.85Oui--AMPMODU-

2.29 €

1 3 jours 7-----Polyester-Écru-Circuit imprimé---Plaqué orfil-filAlliage de cuivre----Polyester-3-641215-7+105--55-5-250-1----Rectangulaire7-13.5917.785.72-MTA-100-MTA-100-

1.51 €

1 3 jours 8-----Polyester-Écru-Circuit imprimé---Plaqué orfil-filAlliage de cuivre----Polyester-3-641215-8+105--55-5-250-1----Rectangulaire8-13.5920.325.72-MTA-100-MTA-100-

2.95 €

1 3 jours 8Fiche mâle, angle droit---ÉtaméPolyamide-Noir-Circuit imprimé-Parallèle (à la carte CI)+ base de verrouillage à loquetÉtaméCarte-filLaiton3---Polyamide-3-794618-8+105--40Verrou latéral5250--2----Carrée4-11.921610.88-Micro-MATE-N-LOK-Micro-mate-lok-

1.96 €

1 3 jours 6----ÉtaméPolyamide-Noir-Circuit imprimé-Perpendiculaire (à la carte CI)-ÉtaméCarte-filLaiton3---Polyamide-3-794630-6+105--40Verrou latéral5250--2----Carrée3-9.249.868.67-Micro-MATE-N-LOK-Micro-mate-lok-

1.49 €

1 3 jours 8----ÉtaméPolyamide-Noir-Circuit imprimé-Perpendiculaire (à la carte CI)-ÉtaméCarte-filLaiton3---Polyamide-3-794630-8+105--40Verrou latéral5250--2----Carrée4-9.2412.868.67-Micro-MATE-N-LOK-Micro-mate-lok-

4.11 €

1 3 jours 16Fiche mâle, angle droit---ÉtaméPolyamide-Noir-Circuit imprimé-Parallèle (à la carte CI)+ base de verrouillage à loquetÉtaméCarte-filLaiton3---Polyamide-4-794618-6+105--40Verrou latéral5250--2----Carrée8-11.922810.88-Micro-MATE-N-LOK-Micro-mate-lok-

1.63 €

1 3 jours 10----ÉtaméPolyamide-Noir-Circuit imprimé-Perpendiculaire (à la carte CI)-ÉtaméCarte-filLaiton3---Polyamide-4-794630-0+105--40Verrou latéral5250--2----Carrée5-9.2415.868.67-Micro-MATE-N-LOK-Micro-mate-lok-

6.19 €

1 3 jours 50-----Polyester UL 94V-O-Vert-Circuit imprimé-Perpendiculaire (à la carte CI)---Bronze phosphoreux2.54Plaqué or----5-825433-0+105--65-3---1-0.633.206.70Carrée50-12.71273.69Oui--AMPMODU-

5.89 €

1 3 jours 50-----PBT GF-Vert-Circuit impriméPerpendiculaire (à la carte CI)---Alliage de cuivre2.54Plaqué or-(A x B x C x F) 12.4 x 6.7 x 2.9 x 4.4 mm--5-826629-0+105--65-3100--11 x 500.633.206.70Rectangulaire50-2.512.7127Oui--5-826629-0Rectiligne

1.28 €

1 3 jours 4-282828ÉtaméPolyester--28Auto-dénudantPerpendiculaire (à la carte CI)-ÉtaméCarte-filAlliage de cuivre1.27-0.09-Polyester-7-215083-4+1050.08-40-1.5--1002----Rectangulaire2-8.610.15.1-Micro-Match-40 - +105Micro-Match-

1.52 €

1 3 jours 6-282828ÉtaméPolyester--28Auto-dénudantPerpendiculaire (à la carte CI)-ÉtaméCarte-filAlliage de cuivre1.27-0.09-Polyester-7-215083-6+1050.08-40-1.5--1002----Rectangulaire3-10.111.15.1-Micro-Match-40 - +105Micro-Match-

1.63 €

1 3 jours 8-282828ÉtaméPolyester--28Auto-dénudantPerpendiculaire (à la carte CI)-ÉtaméCarte-filAlliage de cuivre1.27-0.09-Polyester-7-215083-8+1050.08-40-1.5--1002----Rectangulaire4-10.113.65.1-Micro-Match-40 - +105Micro-Match-

2.00 €

1 3 jours 10-282828ÉtaméPolyester--28Auto-dénudantPerpendiculaire (à la carte CI)-ÉtaméCarte-filAlliage de cuivre1.27-0.09-Polyester-8-215083-0+1050.08-40-1.5--1002----Rectangulaire5-10.116.25.1-Micro-Match-40 - +105Micro-Match-

2.39 €

1 3 jours 12-282828ÉtaméPolyester--28Auto-dénudantPerpendiculaire (à la carte CI)-ÉtaméCarte-filAlliage de cuivre1.27-0.09-Polyester-8-215083-2+1050.08-40-1.5--1002----Rectangulaire6-10.118.75.1-Micro-Match-40 - +105Micro-Match-

2.76 €

1 3 jours 14-282828ÉtaméPolyester--28Auto-dénudantPerpendiculaire (à la carte CI)-ÉtaméCarte-filAlliage de cuivre1.27-0.09-Polyester-8-215083-4+1050.08-40-1.5--1002----Rectangulaire7-10.121.35.1-Micro-Match-40 - +105Micro-Match-

2.77 €

1 3 jours 16-282828-Polyester-Rouge28Auto-dénudant-Perpendiculaire (à la carte CI)-Placage nickelCarte-filAlliage de cuivre1.27-0.09-Polyester-8-215083-6+1050.08-40-1.5--1002----Rectangulaire8-10.123.85.1-Micro-Match-40 - +105Micro-Match-

2.05 €

1 3 jours 12-----PBT-Rouge-Circuit imprimé-Perpendiculaire (à la carte CI)-Placage nickelCarte-carteAlliage de cuivre1.27---PBT-8-215464-2+105--40-1.5-230-2----Rectangulaire6-10.018.55.2-Micro-Match-Micro-Match-

10.81 €

1 3 jours 32-----PBT GFANoir-Circuit imprimé----Automobile-----PBT GFIP671534046-1+120--20----122----Rectangulaire16-32.397.81.6-MCP-MCP-

0.60 €

1 3 jours 2----ÉtaméPolyamide-Écru-Circuit imprimé-Perpendiculaire (à la carte CI)-ÉtaméCarte-filAlliage de cuivre4.20-1.40-Polyamide-1586037-2+1050.12-40Verrou latéral5-900-2----Carrée1-9.7516.35.4-VAL-U-LOK-VAL-U-LOK-

0.77 €

1 3 jours 4----ÉtaméPolyamide-Écru-Circuit imprimé-Perpendiculaire (à la carte CI)-ÉtaméCarte-filAlliage de cuivre4.20-1.40-Polyamide-1586037-4+1050.12-40Verrou latéral5-900-2----Carrée2-9.7516.39.6-VAL-U-LOK-VAL-U-LOK-

0.91 €

1 3 jours 6----ÉtaméPolyamide-Écru-Circuit imprimé-Perpendiculaire (à la carte CI)-ÉtaméCarte-filAlliage de cuivre4.20-1.40-Polyamide-1586037-6+1050.12-40Verrou latéral5-900-2----Carrée3-13.816.39.75-VAL-U-LOK-VAL-U-LOK-

0.75 €

1 3 jours 4-----Polyamide-Écru-Circuit imprimé-Perpendiculaire (à la carte CI)+ base de verrouillage à loquet-Carte-filAlliage de cuivre4.20Étamé1.40-Polyamide-1586039-4+1050.12-40Verrou latéral5-900-2----Carrée2-13.616.39.75-VAL-U-LOK-VAL-U-LOK-

0.69 €

1 3 jours 6----ÉtaméPolyamide-Écru-Circuit imprimé-Perpendiculaire (à la carte CI)+ base de verrouillage à loquetÉtaméCarte-filAlliage de cuivre4.20-1.40-Polyamide-1586039-6+1050.12-40Verrou latéral9-900-2----Carrée3-16.317.89.75-VAL-U-LOK-VAL-U-LOK-

0.97 €

1 3 jours 8----ÉtaméPolyamide-Écru-Circuit imprimé-Perpendiculaire (à la carte CI)+ base de verrouillage à loquetÉtaméCarte-filAlliage de cuivre4.20-1.40-Polyamide-1586039-8+1050.12-40Verrou latéral5-900-2----Carrée4-16.3229.75-VAL-U-LOK-VAL-U-LOK-

0.68 €

1 3 jours 2-----Thermoplastique UL94V-O-Noir-Soudage-Perpendiculaire (à la carte CI)-Placage nickelCarte-filAlliage de cuivre2.54---Thermoplastique UL94V-O-280370-2+105--65-3750--1----Carrée2-7.712.65-AMPMODU MOD II-AMPMODU-

0.73 €

1 3 jours 4-----Thermoplastique UL94V-O-Noir-Soudage-Perpendiculaire (à la carte CI)-Placage nickelCarte-filAlliage de cuivre2.54---Thermoplastique UL94V-O-280371-1+105--65-3750--1----Carrée4-7.712.75-AMPMODU MOD II-AMPMODU-

1.17 €

1 3 jours 6-----Thermoplastique UL94V-O-Noir-Soudage-Perpendiculaire (à la carte CI)-Placage nickelCarte-filAlliage de cuivre2.54---Thermoplastique UL94V-O-280372-1+105--65-3750--1----Carrée6-7.717.85-AMPMODU MOD II-AMPMODU-

1.29 €

1 3 jours 6-----Thermoplastique UL94V-O-Noir-Soudage-Perpendiculaire (à la carte CI)-Placage nickelCarte-filAlliage de cuivre2.54---Thermoplastique UL94V-O-280372-2+105--65-3750--1----Carrée6-7.717.85-AMPMODU MOD II-AMPMODU-

2.08 €

1 3 jours 8-----Thermoplastique UL94V-O-Noir-Soudage-Perpendiculaire (à la carte CI)-Placage nickelCarte-filAlliage de cuivre2.54---Thermoplastique UL94V-O-280373-1+105--65-3750--1----Carrée8-7.722.95-AMPMODU MOD II-AMPMODU-

1.37 €

1 3 jours 6Fiche mâle, angle droit----Thermoplastique UL94V-O-Noir-Soudage-Parallèle (à la carte CI)-Placage nickelCarte-filAlliage de cuivre2.54---Thermoplastique UL94V-O-280379-2+105--65-3750--1----Carrée6-14.917.88.5-AMPMODU MOD II-AMPMODU-

1.97 €

1 3 jours 12-----Thermoplastique UL94V-O-Noir-Soudage-Perpendiculaire (à la carte CI)-Placage nickelCarte-filAlliage de cuivre2.54---Thermoplastique UL94V-O-280520-1+105--65-3750--1----Carrée12-16.133.15-AMPMODU MOD II-AMPMODU-

4.21 €

1 3 jours 24-----Thermoplastique UL94V-O-Noir-Soudage-Perpendiculaire (à la carte CI)-Placage nickelCarte-filAlliage de cuivre2.54---Thermoplastique UL94V-O-280521-2+105--65-3750--2----Carrée12-16.133.17-AMPMODU MOD II-AMPMODU-

Loading...

Informations de base

Produits industriels Non Type de produit Barrette à broches (standard) Conforme RoHS Oui

Assistance technique