Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
640550-2 |
640550-3 |
640551-8 |
640642-6 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Number of Positions | Compatible avec (détails) | N° de pièce du fabricant | Nombre de broches | Broches par rangée | Type (du fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.19 € | 1 | 3 jours | 2 | Barrette de connexion femelle MTA 100 IDC | 640550-2 | 2 | 2 | MTA-100 | ||
0.09 € | 1 | 3 jours | 3 | Barrette de connexion femelle MTA 100 IDC | 640550-3 | 3 | 3 | MTA-100 | ||
0.40 € | 1 | 3 jours | 8 | Barrette de connexion femelle MTA 156 IDC | 640551-8 | 8 | 8 | MTA-156 | ||
0.39 € | 1 | 3 jours | 6 | Barrette de connexion femelle MTA 100 IDC | 640642-6 | 6 | 6 | MTA-100 |
Loading...
Matériau de boîtier | Nylon 6.6 UL 94 V-2 | Couleur | Blanc | Nombre de rangées | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Plage de température(°C) | -55 - +105 |
Configurer
Propriétés de base
Number of Positions
Compatible avec (détails)
N° de pièce du fabricant
Nombre de broches
Broches par rangée
Type (du fabricant)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles