Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Number of Positions | Connector Type | AWG | AWG max. | AWG (min.) | Surface de contact de la carte | Matériau de boîtier | Code | Couleur | Compatible avec (détails) | Connexion (composants) | Coude de raccordeme (°) | Connexion | Sens du connecteur | Caractéristiques de connecteur | Surface de contact de connecteur | Connecteurs | Matériau de contact | Espacement des contacts (mm) | Section (mm²) | Section (max.) (mm²) | Produits industriels | Matériau d’isolation | Indice IP | N° de pièce du fabricant | Température max. (°C) | Section min. (mm²) | Température min. (°C) | Type de montage | Courant nominal (A) | Courant nominal (détails) (A) | Tension nominale (détails) | Tension nominale (V) | Tension nominale (V AC) | Tension nominale (V DC) | Nombre de rangées | Nombre de broches | Longueur de broche (mm) | Forme de broche | Broches par rangée | Dimension produit (hauteur) (mm) | Dimension produit (largeur) (mm) | Dimension produit (longueur) (mm) | Type de produit | Série (connecteurs) | Normes/marques de certification | Plage de température (°C) | Type (du fabricant) | Type (divers) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.96 € | 1 | 3 jours | 12 | Connecteur femelle, intégré | - | 30 | 16 | - | Polyamide | - | Écru | - | - | - | - | - | - | - | fil-fil | - | - | - | - | Non | Polyamide | - | 0-0350783-1 | +125 | - | -55 | - | 15 | Max. 15 | - | - | 600 | - | 3 | - | - | Rond | 4 | 26.67 | 27.43 | 20.32 | Boîtier de prises femelles - câble | Universal-MATE-N-LOK | - | -55 - +120 | UNIVERSAL MATE-N-LOK | - | ||
0.68 € | 1 | Disponible | 3 jours | 1 | - | - | - | - | - | Polyamide | - | Noir | - | - | - | — | - | - | - | Automobile | - | 6 | - | - | Non | Polyamide | IP67 | 0-282079-2 | +125 | - | -40 | - | 14 | - | - | - | - | 24 | 1 | - | - | Rectangulaire | 1 | 9.3 | 29.9 | 9.3 | Boîtier de prises femelles - câble | Série AMP-Superseal 1,5 mm | - | - | 0-282079-2 | Manchon | |
0.89 € | 1 | 3 jours | 2 | - | - | - | - | - | Polyamide | - | Noir | - | - | - | — | - | - | - | Automobile | - | 6 | - | - | Non | Polyamide | IP67 | 0-282080-1 | +125 | - | -40 | - | 14 | - | - | - | - | 24 | 1 | - | - | Rectangulaire | 2 | 17.1 | 32.2 | 9.3 | Boîtier de prises femelles - câble | Série AMP-Superseal 1,5 mm | - | - | 0-282080-1 | Manchon | ||
1.79 € | 1 | Disponible | 3 jours | 4 | - | - | 12 | 12 | - | Matériau thermoplastique | A | Noir | - | Prise mâle CEE 7/16 type C CEE 2,8 mm | - | - | - | - | Étamé | Automobile | - | - | - | 2.5 | Non | Matériau thermoplastique | IP67/IP69K | 1-1418390-1 | +140 | 2.50 | -40 | - | - | - | - | - | - | 42 | 2 | - | - | Rectangulaire | 2 | 31.25 | 43 | 25.7 | Boîtier de prises femelles - câble | HDSCS. MCP | - | - | HDSCS. MCP | - | |
1.63 € | 1 | 3 jours | 3 | - | - | 16 | 16 | - | Matériau thermoplastique | A | Noir | - | Fiche mâle CEE 7/16 type C 1,6 mm | - | - | - | - | Étamé | Automobile | - | - | - | 1.5 | Non | Matériau thermoplastique | IP67/IP69K | 1-1418448-1 | +140 | 1.5 | -40 | - | - | - | - | - | - | 42 | 1 | - | - | Rectangulaire | 3 | 30.75 | 36 | 18.5 | Boîtier de prises femelles - câble | HDSCS. MCP | - | - | HDSCS. MCP | - | ||
2.28 € | 1 | Disponible | 3 jours | 3 | - | - | 16 | 16 | - | Matériau thermoplastique | A | Noir | - | Fiche mâle CEE 7/16 type C 1,6 mm | - | - | - | - | Étamé | Automobile | - | - | - | 1.5 | Non | Matériau thermoplastique | IP67/IP69K | 1-1418469-1 | +140 | 1.5 | -40 | - | - | - | - | - | - | 42 | 2 | - | - | Rectangulaire | 3 | 31.25 | 43 | 25.7 | Boîtier de prises femelles - câble | HDSCS. MCP | - | - | HDSCS. MCP | - | |
2.35 € | 1 | Disponible | 3 jours | 4 | - | - | 16 | 16 | - | Matériau thermoplastique | A | Noir | - | Fiche mâle CEE 7/16 type C 1,6 mm | - | - | - | - | Étamé | Automobile | - | - | - | 1.5 | Non | Matériau thermoplastique | IP67/IP69K | 1-1418479-1 | +140 | 1.5 | -40 | - | - | - | - | - | - | 42 | 2 | - | - | Rectangulaire | 8 | 31.25 | 44 | 25.7 | Boîtier de prises femelles - câble | HDSCS. MCP | - | - | HDSCS. MCP | - | |
2.24 € | 1 | Disponible | 3 jours | 7 | - | - | 12 | 16 | - | Matériau thermoplastique | A | Noir | - | Prise mâle CEE 7/16 type C 1,5 mm | - | - | - | - | Étamé | Automobile | - | - | - | 2.5 | Non | Matériau thermoplastique | IP67/IP69K | 1-1418480-1 | +140 | 1.5 | -40 | - | - | - | - | - | - | 42 | 1 | - | - | Rectangulaire | 7 | 31.25 | 44 | 25.7 | Boîtier de prises femelles - câble | HDSCS. MCP | - | - | HDSCS. MCP | - | |
1.61 € | 1 | 3 jours | 2 | - | - | 12 | 12 | - | Matériau thermoplastique | A | Noir | - | Prise mâle CEE 7/16 type C CEE 2,8 mm | - | - | - | - | Étamé | Automobile | - | - | - | 2.5 | Non | Matériau thermoplastique | IP67/IP69K | 1-1418483-1 | +140 | 2.50 | -40 | - | - | - | - | - | - | 42 | 1 | - | - | Rectangulaire | 2 | 31.25 | 36 | 18.5 | Boîtier de prises femelles - câble | HDSCS. MCP | - | - | HDSCS. MCP | - | ||
15.24 € | 1 | Disponible | 3 jours | 62 | - | - | - | - | - | PBT GF | A | Noir | - | Prise mâle CEE 7/16 type C 1,6 mm|Prise mâle CEE 7/16 type C 2,8 mm | - | - | - | - | - | Automobile | - | - | - | - | Non | PBT GF | IP67 | 1-1418883-1 | +120 | - | -40 | - | 25 | - | - | - | - | 36 | 4 | - | - | Rectangulaire | - | 46 | 120.5 | 44 | Boîtier de connexion femellle - Carte CI | MCP | - | - | MCP | - | |
11.35 € | 1 | 77 jours | 15 | - | - | - | - | - | PBT GF | A | Noir | - | Prise mâle CEE 7/16 type C CEE 2,8 mm | - | - | - | - | Étamé | Automobile | - | - | - | - | Non | PBT GF | IP67 | 1-1534126-1 | +120 | - | -40 | - | - | - | - | - | - | 28 | 3 | - | - | Rectangulaire | 5 | 40 | 59.2 | 37.9 | Boîtier de prises femelles - câble | MCP | - | - | MCP | - | ||
12.43 € | 1 | Disponible | 3 jours | 21 | - | - | - | - | - | PBT GF | A | Noir | - | Prise mâle CEE 7/16 type C CEE 2,8 mm | - | - | - | - | Étamé | Automobile | - | - | - | - | Non | PBT GF | IP67 | 1-1534127-1 | +120 | - | -40 | - | - | - | - | - | - | 28 | 3 | - | - | Rectangulaire | 7 | 43.7 | 69.2 | 37.9 | Boîtier de prises femelles - câble | MCP | - | - | MCP | - | |
5.07 € | 1 | Disponible | 3 jours | 18 | - | - | 17 | 17 | - | Matériau thermoplastique | A | Noir | - | Fiche mâle CEE 7/16 type C 1,6 mm | - | - | - | - | Étamé | Automobile | - | - | - | 1.5 | Non | Matériau thermoplastique | IP67/IP69K | 1-1563759-1 | +120 | 1.5 | -40 | - | - | - | - | - | - | 42 | 2 | - | - | Rectangulaire | 9 | 31.25 | 67.2 | 25.7 | Boîtier de prises femelles - câble | HDSCS. MCP | - | - | HDSCS. MCP | - | |
3.96 € | 1 | Disponible | 3 jours | 15 | - | - | 12 | 16 | - | Matériau thermoplastique | A | Noir | - | Prise mâle CEE 7/16 type C 1,5 mm | - | - | - | - | Étamé | Automobile | - | - | - | 2.5 | Non | Matériau thermoplastique | IP67/IP69K | 1-1563878-1 | +140 | 1.5 | -40 | - | - | - | - | - | - | 42 | 2 | - | - | Rectangulaire | - | 31.25 | 67.2 | 25.7 | Boîtier de prises femelles - câble | HDSCS. MCP | - | - | HDSCS. MCP | - | |
4.03 € | 1 | 3 jours | 4 | - | - | 9 | 9 | - | Matériau thermoplastique | A | Noir | - | Prise mâle CEE 7/16 type C 6,3 mm | - | - | - | - | Étamé | Automobile | - | - | - | 6 | Non | Matériau thermoplastique | IP67/IP69K | 1-1564330-1 | +140 | 6 | -40 | - | - | - | - | - | - | 42 | 1 | - | - | Rectangulaire | 4 | 31.25 | 67.2 | 25.7 | Boîtier de prises femelles - câble | HDSCS. MCP | - | - | HDSCS. MCP | - | ||
3.59 € | 1 | Disponible | 3 jours | 16 | - | - | 12 | 16 | - | Matériau thermoplastique | A | Noir | - | Prise mâle CEE 7/16 type C 1,5 mm|Prise mâle CEE 7/16 type C 2,8 mm | - | - | - | - | Étamé | Automobile | - | - | - | 2.5 | Non | Matériau thermoplastique | IP67/IP69K | 1-1564337-1 | +140 | 1.5 | -40 | - | - | - | - | - | - | 42 | 2 | - | - | Rectangulaire | 8 | 31.25 | 67.2 | 25.7 | Boîtier de prises femelles - câble | HDSCS. MCP | - | - | HDSCS. MCP | - | |
5.72 € | 1 | Disponible | 3 jours | 16 | - | - | 12 | 16 | - | Matériau thermoplastique | A | Noir | - | Prise mâle CEE 7/16 type C 1,6 mm|Prise mâle CEE 7/16 type C 2,8 mm | - | - | - | - | - | Automobile | - | - | - | 2.5 | Non | Matériau thermoplastique | IP67/IP69K | 1-1564407-1 | +140 | 1.5 | -40 | - | - | - | - | - | - | 42 | 2 | - | - | Rectangulaire | 8 | 48.1 | 62.5 | 39.8 | Boîtier de connexion femellle - Carte CI | HDSCS. MCP | - | - | HDSCS. MCP | - | |
6.67 € | 1 | Disponible | 3 jours | 18 | - | - | 17 | 17 | - | Matériau thermoplastique | A | Noir | - | Fiche mâle CEE 7/16 type C 1,6 mm | - | - | - | - | - | Automobile | - | - | - | 1 | Non | Matériau thermoplastique | IP67/IP69K | 1-1564412-1 | +140 | 1 | -40 | - | - | - | - | - | - | 42 | 2 | - | - | Rectangulaire | 9 | 46.7 | 52.6 | 27 | Boîtier de connexion femellle - Carte CI | HDSCS. MCP | - | - | HDSCS. MCP | - | |
4.76 € | 1 | Disponible | 3 jours | 12 | - | - | 17 | 17 | - | Matériau thermoplastique | A | Noir | - | Fiche mâle CEE 7/16 type C 1,6 mm | - | - | - | - | - | Automobile | - | - | - | 1 | Non | Matériau thermoplastique | IP67/IP69K | 1-1564414-1 | +140 | 1 | -40 | - | - | - | - | - | - | 42 | 2 | - | - | Rectangulaire | 6 | 40.6 | 47.1 | 27 | Boîtier de connexion femellle - Carte CI | HDSCS. MCP | - | - | HDSCS. MCP | - | |
3.73 € | 1 | Disponible | 3 jours | 8 | - | - | 12 | 12 | - | Matériau thermoplastique | A | Noir | - | Fiche mâle CEE 7/16 type C 1,6 mm | - | - | - | - | - | Automobile | - | - | - | 1 | Non | Matériau thermoplastique | IP67/IP69K | 1-1564416-1 | +140 | 1 | -40 | - | - | - | - | - | - | 42 | 2 | - | - | Rectangulaire | 4 | 42.5 | 47.05 | 39.8 | Boîtier de connexion femellle - Carte CI | HDSCS. MCP | - | - | HDSCS. MCP | - | |
2.28 € | 1 | 3 jours | 8 | - | - | 12 | 12 | - | Matériau thermoplastique | A | Noir | - | Fiche mâle CEE 7/16 type C 1,6 mm | - | - | - | - | - | Automobile | - | - | - | 1 | Non | Matériau thermoplastique | IP67/IP69K | 1-1564512-1 | +140 | 1 | -40 | - | - | - | - | - | - | 42 | 2 | - | - | Rectangulaire | 4 | 32.6 | 47.1 | 27 | Boîtier de connexion femellle - Carte CI | HDSCS. MCP | - | - | HDSCS. MCP | - | ||
4.85 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10 | - | - | 12 | 16 | - | Matériau thermoplastique | D | Noir | - | Prise mâle CEE 7/16 type C 1,5 mm|Prise mâle CEE 7/16 type C 2,8 mm | - | - | - | - | Étamé | Automobile | - | - | 1.5 / 2.5 | 2.5 | Non | Matériau thermoplastique | IP67/IP69K | 1-1564514-1 | +140 | 1.5 | -40 | - | - | - | 42 V/DC | - | - | 42 | 2 | 10 | - | Rectangulaire | 5 | 31.25 | 54.1 | 25.7 | Boîtier de prises femelles - câble | HDSCS. MCP | - | -40 - +140 | HDSCS. MCP | - | |
7.03 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10 | - | - | 12 | 16 | - | Matériau thermoplastique | A | Noir | - | Prise mâle CEE 7/16 type C 1,6 mm|Prise mâle CEE 7/16 type C 2,8 mm | - | - | - | - | - | Automobile | - | - | - | 2.5 | Non | Matériau thermoplastique | IP67/IP69K | 1-1564518-1 | +140 | 1.5 | -40 | - | - | - | - | - | - | 42 | 2 | - | - | Rectangulaire | 5 | 48.1 | 50.5 | 39.8 | Boîtier de connexion femellle - Carte CI | HDSCS. MCP | - | - | HDSCS. MCP | - | |
6.00 € | 1 | Disponible | 3 jours | 12 | - | - | 17 | 17 | - | Matériau thermoplastique | A | Noir | - | Fiche mâle CEE 7/16 type C 1,6 mm | - | - | - | - | - | Automobile | - | - | - | 1 | Non | Matériau thermoplastique | IP67/IP69K | 1-1564520-1 | +140 | 1 | -40 | - | - | - | - | - | - | 42 | 2 | - | - | Rectangulaire | 6 | 47.05 | 50.5 | 39.8 | Boîtier de connexion femellle - Carte CI | HDSCS. MCP | - | - | HDSCS. MCP | - | |
6.47 € | 1 | Disponible | 3 jours | 8 | - | - | 12 | 12 | - | Matériau thermoplastique | A | Noir | - | Prise mâle CEE 7/16 type C CEE 2,8 mm | - | - | - | - | - | Automobile | - | - | - | 2.5 | Non | Matériau thermoplastique | IP67/IP69K | 1-1564522-1 | +140 | 2.50 | -40 | - | - | - | - | - | - | 42 | 2 | - | - | Rectangulaire | 4 | 40.6 | 48.1 | 27 | Boîtier de connexion femellle - Carte CI | HDSCS. MCP | - | - | HDSCS. MCP | - | |
8.19 € | 1 | Disponible | 3 jours | 18 | - | - | 17 | 17 | - | Matériau thermoplastique | A | Noir | - | Fiche mâle CEE 7/16 type C 1,6 mm | - | - | - | - | - | Automobile | - | - | - | 1 | Non | Matériau thermoplastique | IP67/IP69K | 1-1564526-1 | +140 | 1 | -40 | - | - | - | - | - | - | 42 | 2 | - | - | Rectangulaire | 9 | 47.1 | 62.5 | 39.8 | Boîtier de connexion femellle - Carte CI | HDSCS. MCP | - | - | HDSCS. MCP | - | |
6.71 € | 1 | Disponible | 3 jours | 16 | - | - | 12 | 16 | - | Matériau thermoplastique | A | Noir | - | Prise mâle CEE 7/16 type C 1,6 mm|Prise mâle CEE 7/16 type C 2,8 mm | - | - | - | - | - | Automobile | - | - | - | 2.5 | Non | Matériau thermoplastique | IP67/IP69K | 1-1564528-1 | +140 | 1.5 | -40 | - | - | - | - | - | - | 42 | 2 | - | - | Rectangulaire | 8 | 48.1 | 52.6 | 27 | Boîtier de connexion femellle - Carte CI | HDSCS. MCP | - | - | HDSCS. MCP | - | |
7.56 € | 1 | Disponible | 3 jours | 15 | - | - | 12 | 16 | - | Matériau thermoplastique | A | Noir | - | Prise mâle CEE 7/16 type C 1,6 mm|Prise mâle CEE 7/16 type C 2,8 mm | - | - | - | - | - | Automobile | - | - | - | 2.5 | Non | Matériau thermoplastique | IP67/IP69K | 1-1564530-1 | +140 | 1.5 | -40 | - | - | - | - | - | - | 42 | 2 | - | - | Rectangulaire | - | 48.1 | 52.6 | 27 | Boîtier de connexion femellle - Carte CI | HDSCS. MCP | - | - | HDSCS. MCP | - | |
7.32 € | 1 | 3 jours | 4 | - | - | 9 | 9 | - | Matériau thermoplastique | A | Noir | - | Prise mâle CEE 7/16 type C 6,3 mm | - | - | - | - | - | Automobile | - | - | - | 6 | Non | Matériau thermoplastique | IP67/IP69K | 1-1564534-1 | +140 | 6 | -40 | - | - | - | - | - | - | 42 | 1 | - | - | Rectangulaire | 4 | 50.6 | 52.6 | 27 | Boîtier de connexion femellle - Carte CI | HDSCS. MCP | - | - | HDSCS. MCP | - | ||
2.15 € | 1 | Disponible | 3 jours | 2 | - | - | 9 | 9 | - | Matériau thermoplastique | A | Noir | - | Prise mâle CEE 7/16 type C 6,3 mm | - | - | - | - | Étamé | Automobile | - | - | - | 6 | Non | Matériau thermoplastique | IP67/IP69K | 1-1564542-1 | +140 | 6 | -40 | - | - | - | - | - | - | 42 | 1 | - | - | Rectangulaire | 2 | 31.25 | 44 | 25.7 | Boîtier de prises femelles - câble | HDSCS. MCP | - | - | HDSCS. MCP | - | |
2.97 € | 1 | 3 jours | 2 | - | - | 9 | 9 | - | Matériau thermoplastique | A | Noir | - | Prise mâle CEE 7/16 type C 5,8 mm | - | - | - | - | - | Automobile | - | - | - | 6 | Non | Matériau thermoplastique | IP67/IP69K | 1-1564544-1 | +140 | 6 | -40 | - | - | - | - | - | - | 42 | 1 | - | - | Rectangulaire | 2 | 32.6 | 50.6 | 27 | Boîtier de connexion femellle - Carte CI | HDSCS. MCP | - | - | HDSCS. MCP | - | ||
3.37 € | 1 | Disponible | 3 jours | 2 | - | - | 9 | 9 | - | Matériau thermoplastique | A | Noir | - | Prise mâle CEE 7/16 type C 5,8 mm | - | - | - | - | - | Automobile | - | - | - | 6 | Non | Matériau thermoplastique | IP67/IP69K | 1-1564546-1 | +140 | 6 | -40 | - | - | - | - | - | - | 42 | 1 | - | - | Rectangulaire | 2 | 42.5 | 50.6 | 39.8 | Boîtier de connexion femellle - Carte CI | HDSCS. MCP | - | - | HDSCS. MCP | - | |
2.29 € | 1 | 3 jours | 4 | - | - | - | - | - | Polyamide | A | Noir | - | Prise mâle CEE 7/16 type C 1,2 mm | - | - | - | - | - | Automobile | - | - | - | - | Non | Polyamide | IP6K9K | 1-1564559-1 | +125 | - | -40 | - | - | - | - | - | - | 14 | 1 | - | - | Rectangulaire | 4 | 24.2 | 44 | 16.3 | Boîtier de connexion femellle - Carte CI | MCON 1.2 | - | - | MCON 1.2 | - | ||
4.04 € | 1 | Disponible | 3 jours | 6 | - | - | 12 | 16 | - | Matériau thermoplastique | A | Noir | - | Prise mâle CEE 7/16 type C 1,6 mm|Prise mâle CEE 7/16 type C 2,8 mm | - | - | - | - | - | Automobile | - | - | - | 2.5 | Non | Matériau thermoplastique | IP67/IP69K | 1-1670214-1 | +140 | 1.5 | -40 | - | - | - | - | - | - | 42 | 2 | - | - | Rectangulaire | 3 | 42.5 | 48.1 | 39.8 | Boîtier de connexion femellle - Carte CI | HDSCS. MCP | - | - | HDSCS. MCP | - | |
1.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | 3 | - | - | 17 | 17 | - | Matériau thermoplastique | A | Noir | - | Prise mâle CEE 7/16 type C 1,5 mm | - | - | - | - | - | Automobile | - | - | - | 1 | Non | Matériau thermoplastique | IP67/IP69K | 1-1670730-1 | +140 | 1 | -40 | - | - | - | - | - | - | 42 | 1 | - | - | Rectangulaire | 3 | 27.6 | 47.05 | 19 | Boîtier de connexion femellle - Carte CI | HDSCS. MCP | - | - | HDSCS. MCP | - | |
3.37 € | 1 | Disponible | 3 jours | 8 | - | - | 12 | 12 | - | Matériau thermoplastique | A | Noir | - | Prise mâle CEE 7/16 type C CEE 2,8 mm | - | - | - | - | Étamé | Automobile | - | - | - | 2.5 | Non | Matériau thermoplastique | IP67/IP69K | 1-1670894-1 | +140 | 2.50 | -40 | - | - | - | - | - | - | 42 | 2 | - | - | Rectangulaire | 4 | 31.25 | 54.1 | 25.7 | Boîtier de prises femelles - câble | HDSCS. MCP | - | - | HDSCS. MCP | - | |
0.95 € | 1 | 3 jours | 3 | - | - | - | - | - | Polyamide | A | Noir | - | Prise mâle CEE 7/16 type C 1,2 mm | - | - | - | - | - | Carte-fil | - | - | - | - | Non | Polyamide | IP6K9K | 1-1703494-1 | +125 | - | -40 | - | - | - | - | - | - | 14 | 1 | - | - | Rectangulaire | 3 | 18.8 | 44 | 16.6 | Boîtier de connexion femellle - Carte CI | MCON 1.2 | - | - | MCON 1.2 | - | ||
1.32 € | 1 | Disponible | Devis | 2 | - | - | - | - | - | Polyamide | A | Noir | - | Prise mâle CEE 7/16 type C 1,2 mm | - | - | - | - | - | Carte-fil | - | - | - | - | Non | Polyamide | IP6K9K | 1-1703498-1 | +125 | - | -40 | - | - | - | - | - | - | 14 | 1 | - | - | Rectangulaire | 2 | 14.8 | 44 | 10.8 | Boîtier de connexion femellle - Carte CI | MCON 1.2 | - | - | MCON 1.2 | - | |
3.35 € | 1 | Disponible | 3 jours | 12 | - | - | 16 | 16 | - | Matériau thermoplastique | A | Noir | - | Prise mâle CEE 7/16 type C 1,5 mm | - | - | - | - | Étamé | Automobile | - | - | - | 1.5 | Non | Matériau thermoplastique | IP67/IP69K | 1-1703639-1 | +140 | 1.5 | -40 | - | - | - | - | - | - | 42 | 2 | - | - | Rectangulaire | 6 | 31.25 | 54.1 | 25.7 | Boîtier de prises femelles - câble | HDSCS. MCP | - | - | HDSCS. MCP | - | |
2.55 € | 1 | Disponible | 3 jours | 6 | - | - | 12 | 16 | - | Matériau thermoplastique | A | Noir | - | Prise mâle CEE 7/16 type C 1,5 mm|Prise mâle CEE 7/16 type C 2,8 mm | - | - | - | - | - | Automobile | - | - | - | 2.5 | Non | Matériau thermoplastique | IP67/IP69K | 1-1703648-1 | +140 | 1.5 | -40 | - | - | - | - | - | - | 42 | 2 | - | - | Rectangulaire | 3 | 32.6 | 48.1 | 27 | Boîtier de connexion femellle - Carte CI | HDSCS. MCP | - | - | HDSCS. MCP | - | |
1.84 € | 1 | Disponible | 3 jours | 6 | - | - | 16 | 16 | - | Matériau thermoplastique | A | Noir | - | Fiche mâle CEE 7/16 type C 1,6 mm | - | - | - | - | - | Automobile | - | - | - | 1.5 | Non | Matériau thermoplastique | IP67/IP69K | 1-1703773-1 | +140 | 1.5 | -40 | - | - | - | - | - | - | 42 | 2 | - | - | Rectangulaire | 3 | 29.1 | 47.1 | 27 | Boîtier de connexion femellle - Carte CI | HDSCS. MCP | - | - | HDSCS. MCP | - | |
2.53 € | 1 | Disponible | 3 jours | 4 | - | - | 12 | 12 | - | Matériau thermoplastique | A | Noir | - | Prise mâle CEE 7/16 type C CEE 2,8 mm | - | - | - | - | - | Automobile | - | - | - | 2.5 | Non | Matériau thermoplastique | IP67/IP69K | 1-1703808-1 | +140 | 2.50 | -40 | - | - | - | - | - | - | 42 | 2 | - | - | Rectangulaire | 2 | 39.8 | 48.1 | 37.5 | Boîtier de connexion femellle - Carte CI | HDSCS. MCP | - | - | HDSCS. MCP | - | |
2.03 € | 1 | Disponible | 3 jours | 4 | - | - | 12 | 12 | - | Matériau thermoplastique | A | Noir | - | Prise mâle CEE 7/16 type C CEE 2,8 mm | - | - | - | - | - | Automobile | - | - | - | 2.5 | Non | Matériau thermoplastique | IP67/IP69K | 1-1703818-1 | +140 | 2.50 | -40 | - | - | - | - | - | - | 42 | 2 | - | - | Rectangulaire | 2 | 29.1 | 47.1 | 27 | Boîtier de connexion femellle - Carte CI | HDSCS. MCP | - | - | HDSCS. MCP | - | |
2.73 € | 1 | Disponible | 3 jours | 6 | - | - | 16 | 16 | - | Matériau thermoplastique | A | Noir | - | Prise mâle CEE 7/16 type C 1,5 mm | - | - | - | - | - | Automobile | - | - | - | 1.5 | Non | Matériau thermoplastique | IP67/IP69K | 1-1703820-1 | +140 | 1.5 | -40 | - | - | - | - | - | - | 42 | 2 | - | - | Rectangulaire | 3 | 39.8 | 47.05 | 37.5 | Boîtier de connexion femellle - Carte CI | HDSCS. MCP | - | - | HDSCS. MCP | - | |
2.43 € | 1 | 3 jours | 2 | - | - | 12 | 12 | - | Matériau thermoplastique | A | Noir | - | Prise mâle CEE 7/16 type C CEE 2,8 mm | - | - | - | - | - | Automobile | - | - | - | 2.5 | Non | Matériau thermoplastique | IP67/IP69K | 1-1703841-1 | +140 | 2.50 | -40 | - | - | - | - | - | - | 42 | 1 | - | - | Rectangulaire | 2 | 37.5 | 48.1 | 29.8 | Boîtier de connexion femellle - Carte CI | HDSCS. MCP | - | - | HDSCS. MCP | - | ||
2.55 € | 1 | Disponible | 3 jours | 3 | - | - | 17 | 17 | - | Matériau thermoplastique | A | Noir | - | Prise mâle CEE 7/16 type C 1,5 mm | - | - | - | - | - | Automobile | - | - | - | 1 | Non | Matériau thermoplastique | IP67/IP69K | 1-1703843-1 | +140 | 1 | -40 | - | - | - | - | - | - | 42 | 1 | - | - | Rectangulaire | 3 | 37.5 | 47.05 | 29.8 | Boîtier de connexion femellle - Carte CI | HDSCS. MCP | - | - | HDSCS. MCP | - | |
1.20 € | 1 | 3 jours | 2 | - | - | - | - | - | Polyamide | A | Noir | - | Prise mâle CEE 7/16 type C 1,2 mm | - | - | - | - | Étamé | Carte-fil | - | - | - | - | Non | Polyamide | IP6K9K | 1-1718643-1 | +130 | - | -40 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | Rectangulaire | 2 | 15 | 26.5 | 14.8 | Boîtier de prises femelles - câble | MCON 1.2 | - | - | MCON 1.2 | - | ||
1.20 € | 1 | 3 jours | 3 | - | - | - | - | - | Polyamide | A | Noir | - | Prise mâle CEE 7/16 type C 1,2 mm | - | - | - | - | Étamé | Carte-fil | - | - | - | - | Non | Polyamide | IP6K9K | 1-1718644-1 | +130 | - | -40 | - | - | - | - | - | - | 12 | 1 | - | - | Rectangulaire | 3 | 19 | 26.5 | 14.8 | Boîtier de prises femelles - câble | MCON 1.2 | - | - | MCON 1.2 | - | ||
2.39 € | 1 | 3 jours | 4 | - | - | - | - | - | Polyamide | A | Noir | - | Prise mâle CEE 7/16 type C 1,2 mm | - | - | - | - | Étamé | Carte-fil | - | - | - | - | Non | Polyamide | IP6K9K | 1-1718645-1 | +130 | - | -40 | - | - | - | - | - | - | 12 | 1 | - | - | Rectangulaire | 4 | 24.7 | 26.5 | 14.8 | Boîtier de prises femelles - câble | MCON 1.2 | - | - | MCON 1.2 | - | ||
16.87 € | 1 | Disponible | 3 jours | 26 | Connecteur femelle, angle droit | - | - | - | - | PBT GF | A | Noir | - | Prise mâle CEE 7/16 type C 1,6 mm|Prise mâle CEE 7/16 type C 2,8 mm|Prise mâle CEE 7/16 type C 5,8 mm | - | - | - | - | Étamé | Automobile | - | - | - | - | Non | PBT GF | IP67 | 1-2112035-1 | +140 | - | -40 | - | - | - | - | - | - | 42 | 4 | - | - | Rectangulaire | - | 44 | 92.5 | 41.7 | Boîtier de prises femelles - câble | MCP | - | - | MCP | - | |
2.32 € | 1 | Disponible | 3 jours | 9 | - | - | - | - | - | Polyamide | - | Écru | - | - | - | - | - | + mousqueton | Étamé | fil-fil | - | - | - | - | Non | Polyamide | - | 1-480586-0 | +105 | - | -55 | - | - | - | - | - | 250 | - | 3 | - | - | Rond | 3 | 21.46 | 28.7 | 19.17 | Boîtier de prises femelles - câble | .140 MATE-N-LOK | - | - | MATE-N-LOK | - | |
1.45 € | 1 | Disponible | 3 jours | 9 | - | - | - | - | - | Polyamide | - | Écru | - | - | - | - | - | + mousqueton | Étamé | fil-fil | - | - | - | - | Non | Polyamide | - | 1-480673-0 | +105 | - | -55 | - | - | - | - | - | 250 | - | 3 | - | - | Rond | 3 | 23.11 | 28.7 | - | Boîtier de prises femelles - câble | .140 MATE-N-LOK | - | - | MATE-N-LOK | - | |
0.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | 12 | - | - | 18 | 30 | - | Polyamide | - | Écru | - | Sertissage | - | - | - | - | Étamé | fil-fil | - | - | - | 0.823 | Non | Polyamide | - | 1-770849-2 | +105 | 0.5 | -55 | - | 6.50 | - | - | - | 250 | - | 1 | - | - | Rectangulaire | 12 | 16.76 | 47.52 | 6.35 | Boîtier de prises femelles - câble | SL-156 | - | - | SL-156 | - | |
0.67 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10 | - | - | 17 | 20 | - | Polyamide | - | Noir | - | Sertissage | - | - | - | - | - | Carte-fil | - | 3 | - | - | Non | Polyamide | - | 1-794617-0 | +105 | - | -40 | - | 5 | - | - | 250 | - | - | 2 | - | - | Carrée | 5 | 14.04 | 16 | 11.7 | Boîtier de prises femelles - câble | Micro-MATE-N-LOK | - | -40 - +105 | Micro-mate-lok | Matériau : polyamide UL94V-0 | |
0.79 € | 1 | 3 jours | 12 | - | - | 17 | 20 | - | Polyamide | - | Noir | - | Sertissage | - | - | - | - | - | Carte-fil | - | 3 | - | - | Non | Polyamide | - | 1-794617-2 | +105 | - | -40 | - | 5 | - | - | 250 | - | - | 2 | - | - | Carrée | 6 | 11.7 | 14.04 | 4 | Boîtier de prises femelles - câble | Micro-MATE-N-LOK | - | -40 - +105 | Micro-mate-lok | Matériau : polyamide UL94V-0 | ||
0.73 € | 1 | 3 jours | 14 | - | - | 24 | 20 | - | Polyamide | - | Noir | - | Sertissage | - | - | - | - | - | Carte-fil | - | 3 | - | - | Non | Polyamide | - | 1-794617-4 | +105 | - | -40 | - | 5 | - | - | 250 | - | - | 2 | - | - | Carrée | 7 | 11.7 | 14.04 | 7 | Boîtier de prises femelles - câble | Micro-MATE-N-LOK | - | -40 - +105 | Micro-mate-lok | Matériau : polyamide UL94V-0 | ||
0.95 € | 1 | 3 jours | 16 | - | - | 17 | 20 | - | Polyamide | - | Noir | - | Sertissage | - | - | - | - | - | Carte-fil | - | 3 | - | - | Non | Polyamide | - | 1-794617-6 | +105 | - | -40 | - | 5 | - | - | 250 | - | - | 2 | - | - | Carrée | 8 | 11.7 | 14.04 | 10 | Boîtier de prises femelles - câble | Micro-MATE-N-LOK | - | -40 - +105 | Micro-mate-lok | Matériau : polyamide UL94V-0 | ||
2.05 € | 1 | Disponible | 3 jours | 18 | - | - | 17 | 20 | - | Polyamide | - | Noir | - | Sertissage | - | - | - | - | - | Carte-fil | - | 3 | - | - | Non | Polyamide | - | 1-794617-8 | +105 | - | -40 | - | 5 | - | - | 250 | - | - | 3 | - | - | Carrée | 6 | 13 | 14.04 | 11.7 | Boîtier de prises femelles - câble | Micro-MATE-N-LOK | - | -40 - +105 | Micro-mate-lok | Matériau : polyamide UL94V-0 | |
0.28 € | 1 | 3 jours | 10 | - | - | - | - | - | Polyamide | - | Écru | - | - | - | - | - | - | Étamé | Carte-fil | - | 4.20 | - | - | Non | Polyamide | - | 1-794954-0 | +105 | - | -40 | Verrou latéral | 5 | - | - | - | 900 | - | 2 | - | - | Carrée | 5 | 20 | 22.2 | 11.8 | Boîtier de prises femelles - câble | VAL-U-LOK | - | - | VAL-U-LOK | - | ||
0.48 € | 1 | Disponible | 3 jours | 12 | - | - | - | - | - | Polyamide | - | Écru | - | - | - | - | - | - | Étamé | Carte-fil | - | 4.20 | - | - | Non | Polyamide | - | 1-794954-2 | +105 | - | -40 | Verrou latéral | 5 | - | - | - | 900 | - | 2 | - | - | Carrée | 6 | 20 | 26.4 | 11.8 | Boîtier de prises femelles - câble | VAL-U-LOK | - | - | VAL-U-LOK | - |
Loading...
Conforme RoHS | Oui |
---|
Configurer
Propriétés de base
Number of Positions
Connector Type
AWG
AWG max.
AWG (min.)
Surface de contact de la carte
Matériau de boîtier
Code
Couleur
Compatible avec (détails)
Connexion (composants)
Coude de raccordeme(°)
Connexion
Sens du connecteur
Caractéristiques de connecteur
Surface de contact de connecteur
Connecteurs
Matériau de contact
Espacement des contacts(mm)
Section(mm²)
Section (max.)(mm²)
Produits industriels
Matériau d’isolation
Indice IP
N° de pièce du fabricant
Température max.(°C)
Section min.(mm²)
Température min.(°C)
Type de montage
Courant nominal(A)
Courant nominal (détails)(A)
Tension nominale (détails)
Tension nominale(V)
Tension nominale(V AC)
Tension nominale(V DC)
Nombre de rangées
Nombre de broches
Longueur de broche(mm)
Forme de broche
Broches par rangée
Dimension produit (hauteur)(mm)
Dimension produit (largeur)(mm)
Dimension produit (longueur)(mm)
Type de produit
Série (connecteurs)
Normes/marques de certification
Plage de température(°C)
Type (du fabricant)
Type (divers)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles