Capuchon coudé pour boîtier de prises femelles et fiches mâles plates

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1563110-1
1670865-1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau de boîtier Code Compatible avec (détails) N° de pièce du fabricant

1.59 €

1 3 jours PA 66DConnecteur HDSCS|8. 10. 12 broches1563110-1

1.55 €

1 3 jours PBT GF. V0 selon UL94EConnecteur HDSCS|4. 12. 15. 16. 18 broches1670865-1

Loading...

  1. 1

Informations de base

Coude de sortie de câble(°) 90 Couleur Noir Connecteurs Automobile
Indice IP IP67/IP69K Plage de température(°C) -40 à +140°C Type (du fabricant) HDSCS. MCP

Assistance technique