Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
7709888
Couleur | Argenté | Connexion (composants) | Connecteur à souder | Angle de connexion(°) | 45 |
---|---|---|---|---|---|
Caractéristiques de connecteur | + boîtier en Plastique métallisé|+ Manchon de Filin |+ vis courtes 4-40 slot drive| Sortie de Filin (latéral) | Type de connecteur | Barrette de prises. Droit | Matériau de contact | Alliage de cuivre |
Surface de contact | Plaqué or | N° de pièce du fabricant | 7709888 | Nombre de rangées | 2 |
Nombre de broches | 9 | Type de produit | Prises D-SUB | En conformité avec la directive RoHS | Ja |
Type (type de fabricant) | TCD45NT09MDMSK | Type de contact (D-SUB) | Contacts usinés | Cycles d'actionnement (activations) | 500 |
Vous vous trouvez sur la page de Prises D-SUB, le numéro d'article est le suivant: 7709888.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 7709888.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles