Support pliable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

56012100

Référence pièce
56012100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

7.88 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Gris clair Matériau (détails) Plastique Matériau Plastique
Dimension du produit (hauteur)(mm) 22 Dimension du produit (largeur)(mm) 17 Dimension du produit (Profondeur)(mm) 58
Type de produit Support pliable Conforme à la directive RoHS Oui Type (type du fabricant) UM-ASK
Finition De La Surface Non traité Température D'Utilisation(°C) -25 - 70 Type De Boîtier Ouvert
Avec Blindage Non Avec Technique De Raccordement De Circuits Imprimés Intégrée Non Montage Possible Sur Barres Profilées Non
Montage Mural Possible Non Boîtier Connectable Non Ouvertures D'Aération Disponibles Non
Indice De Protection (IP) IP00

Vous vous trouvez sur la page de Support pliable, le numéro d'article est le suivant: 56012100.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 56012100.

Assistance technique