Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
566571
AWG | 12 - 10 | Couleur | Jaune | Connexion (composants) | Auto-dénudage |
---|---|---|---|---|---|
N° de pièce du fabricant | 566571 | Section transversale max. (rigide)(mm²) | 6 | Section transversale max. (flexible)(mm²) | 6 |
Section transversale min. (rigide)(mm²) | 4 | Section transversale min. (flexible)(mm²) | 4 | Courant nominal(A) | 24 |
Nombre de broches | 2 | Taille du produit (longueur)(mm) | 31.5 | Type de produit | Collier de serrage de câble de connexion rapide |
En conformité avec la directive RoHS | Oui | Type (type de fabricant) | 878201 S10 |
Vous vous trouvez sur la page de Collier de serrage de câble de connexion rapide, le numéro d'article est le suivant: 566571.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 566571.
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.