Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
739205
AWG max. | 16 | AWG (min.) | 22 | Couleur | Rouge |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de contact | Cuivre plaqué argent | Zone de sertissage (max.)(mm²) | 1.50 | Plage de section transversale | 0,50 - 1,50 mm² |
Section transversale (max.)(mm²) | 1.5 | Type d'isolation | Partiellement isolée | Matériau d'isolation | PVC |
N° de pièce du fabricant | 739205 | Section transversale min.(mm²) | 0.5 | Diamètre de fiche(mm) | 1.9 |
Longueur de broche(mm) | 13 | Type de produit | Borne à broche | En conformité avec la directive RoHS | Oui |
Manchon de soutien | Non | Plage de température(°C) | +70 | Type (type de fabricant) | PTV 1.25-13 |
Vous vous trouvez sur la page de Borne à broche, le numéro d'article est le suivant: 739205.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 739205.
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.