Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
739573
AWG max. | 22 | AWG (min.) | 16 | Couleur | Rouge |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de contact | Cuivre plaqué argent | Plage de section transversale | 0,50 - 1,50 mm² | Section transversale (max.)(mm²) | 1.5 |
Trou ⌀(mm) | 6.4 | Type d'isolation | Partiellement isolée | Matériau d'isolation | PVC |
N° de pièce du fabricant | 739573 | Section transversale min.(mm²) | 0.5 | Type de produit | Borne à Crochet |
En conformité avec la directive RoHS | Oui | Manchon de soutien | Non | Plage de température(°C) | Jusqu'à +75 |
Taille de filetage | M6 | Type (type de fabricant) | HV 1.25-6 |
Vous vous trouvez sur la page de Borne à Crochet, le numéro d'article est le suivant: 739573.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 739573.
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.