Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
---|
CG1 |
CG2 |
CG3 |
CGD6 |
CGD8 |
CGD10 |
CGD12 |
CGD14 |
CGD16 |
CGD20 |
CGM2 |
CGM3 |
CGM4 |
CGM5 |
CGM6 |
CV2 |
CV3 |
CV4 |
CV5 |
CV6 |
CV8 |
CV9 |
CV10 |
FPC5U40R |
FS05 |
H2HS4 |
H4DD2 |
H4DD8 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Surface de contact de la carte | Matériau de boîtier | Couleur | Connexion (composants) | Sens du connecteur | Type de connecteur | Surface de contact de connecteur | Matériau de contact | Espacement des contacts (mm) | N° de pièce du fabricant | Température max. (°C) | Courant nominal (A) | Tension nominale (V) | Nombre de rangées | Type d’emballage (composants) | Forme de broche | Broches par rangée | Nombre total de broches | Type (du fabricant) | AWG max. | AWG (min.) | Angle de connexion (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.04 € | 1 | 4 jours | - | PPE | Noir | - | Perpendiculaire (à la carte CI) | Boîtier | - | - | 2.54 | CG1 | 85 | 3 | 250 | 1 | Vrac | - | 1 | 1 | CG1 | - | - | 180 | ||
0.04 € | 1 | 4 jours | - | PPE | Noir | - | Perpendiculaire (à la carte CI) | Boîtier | - | - | 2.54 | CG2 | 85 | 3 | 250 | 1 | Vrac | - | 2 | 2 | CG2 | - | - | 180 | ||
0.04 € | 1 | 4 jours | - | PPE | Noir | - | Perpendiculaire (à la carte CI) | Boîtier | - | - | 2.54 | CG3 | 85 | 3 | 250 | 1 | Vrac | - | 3 | 3 | CG3 | - | - | 180 | ||
0.21 € | 1 | 4 jours | - | PPE | Noir | - | Perpendiculaire (à la carte CI) | Boîtier | - | - | 2.54 | CGD6 | +85 | 3 | 250 | 2 | - | - | 3 | 6 | CGD 6 | - | - | 180 | ||
0.25 € | 1 | 4 jours | - | PPE | Noir | - | Perpendiculaire (à la carte CI) | Boîtier | - | - | 2.54 | CGD8 | +85 | 3 | 250 | 2 | - | - | 4 | 8 | CGD 8 | - | - | 180 | ||
0.35 € | 1 | 4 jours | - | PPE | Noir | - | Perpendiculaire (à la carte CI) | Boîtier | - | - | 2.54 | CGD10 | +85 | 3 | 250 | 2 | - | - | 5 | 10 | CGD 10 | - | - | 180 | ||
0.45 € | 1 | 4 jours | - | PPE | Noir | - | Perpendiculaire (à la carte CI) | Boîtier | - | - | 2.54 | CGD12 | +85 | 3 | 250 | 2 | - | - | 6 | 12 | CGD 12 | - | - | 180 | ||
0.45 € | 1 | 4 jours | - | PPE | Noir | - | Perpendiculaire (à la carte CI) | Boîtier | - | - | 2.54 | CGD14 | +85 | 3 | 250 | 2 | - | - | 7 | 14 | CGD 14 | - | - | 180 | ||
0.52 € | 1 | 4 jours | - | PPE | Noir | - | Perpendiculaire (à la carte CI) | Boîtier | - | - | 2.54 | CGD16 | +85 | 3 | 250 | 2 | - | - | 8 | 16 | CGD 16 | - | - | 180 | ||
0.65 € | 1 | 4 jours | - | PPE | Noir | - | Perpendiculaire (à la carte CI) | Boîtier | - | - | 2.54 | CGD20 | +85 | 3 | 250 | 2 | - | - | 10 | 20 | CGD 20 | - | - | 180 | ||
0.05 € | 1 | 4 jours | - | Nylon 6.6 UL 94 V-2 | Blanc | - | Perpendiculaire (à la carte CI) | Boîtier | - | - | 3.96 | CGM2 | +85 | 5 | 250 | 1 | - | - | 2 | 2 | CGM 2 | - | - | 180 | ||
0.04 € | 1 | 4 jours | - | Nylon 6.6 UL 94 V-2 | Blanc | - | Perpendiculaire (à la carte CI) | Boîtier | - | - | 3.96 | CGM3 | +85 | 5 | 250 | 1 | - | - | 3 | 3 | CGM 3 | - | - | 180 | ||
0.08 € | 1 | 4 jours | - | Nylon 6.6 UL 94 V-2 | Blanc | - | Perpendiculaire (à la carte CI) | Boîtier | - | - | 3.96 | CGM4 | +85 | 5 | 250 | 1 | - | - | 4 | 4 | CGM 4 | - | - | 180 | ||
0.11 € | 1 | 4 jours | - | Nylon 6.6 UL 94 V-2 | Blanc | - | Perpendiculaire (à la carte CI) | Boîtier | - | - | 3.96 | CGM5 | +85 | 5 | 250 | 1 | - | - | 5 | 5 | CGM 5 | - | - | 180 | ||
0.11 € | 1 | 4 jours | - | Nylon 6.6 UL 94 V-2 | Blanc | - | Perpendiculaire (à la carte CI) | Boîtier | - | - | 3.96 | CGM6 | +85 | 5 | 250 | 1 | - | - | 6 | 6 | CGM 6 | - | - | 180 | ||
0.04 € | 1 | 4 jours | - | Nylon 6.6 UL 94 V-2 | Beige | Connecteur | Perpendiculaire (à la carte CI) | Boîtier | - | - | 2.54 | CV2 | 85 | 2.5 | 250 | 1 | Vrac | - | 2 | 2 | CV2 | - | - | 180 | ||
0.04 € | 1 | 4 jours | - | Nylon 6.6 UL 94 V-2 | Beige | Connecteur | Perpendiculaire (à la carte CI) | Boîtier | - | - | 2.54 | CV3 | 85 | 2.5 | 250 | 1 | Vrac | - | 3 | 3 | CV3 | - | - | 180 | ||
0.04 € | 1 | 4 jours | - | Nylon 6.6 UL 94 V-2 | Beige | Connecteur | Perpendiculaire (à la carte CI) | Boîtier | - | - | 2.54 | CV4 | 85 | 2.5 | 250 | 1 | Vrac | - | 4 | 4 | CV4 | - | - | 180 | ||
0.04 € | 1 | 4 jours | - | Nylon 6.6 UL 94 V-2 | Beige | Connecteur | Perpendiculaire (à la carte CI) | Boîtier | - | - | 2.54 | CV5 | 85 | 2.5 | 250 | 1 | Vrac | - | 5 | 5 | CV5 | - | - | 180 | ||
0.04 € | 1 | 4 jours | - | Nylon 6.6 UL 94 V-2 | Beige | Connecteur | Perpendiculaire (à la carte CI) | Boîtier | - | - | 2.54 | CV6 | 85 | 2.5 | 250 | 1 | Vrac | - | 6 | 6 | CV6 | - | - | 180 | ||
0.07 € | 1 | 4 jours | - | Nylon 6.6 UL 94 V-2 | Beige | - | Perpendiculaire (à la carte CI) | Boîtier | - | - | 2.54 | CV8 | 85 | 2.5 | 250 | 1 | Vrac | - | 8 | 8 | CV8 | - | - | 180 | ||
0.05 € | 1 | 4 jours | - | Nylon 6.6 UL 94 V-2 | Beige | - | Perpendiculaire (à la carte CI) | Boîtier | - | - | 2.54 | CV9 | 85 | 2.5 | 250 | 1 | Vrac | - | 9 | 9 | CV9 | - | - | 180 | ||
0.09 € | 1 | 4 jours | - | Nylon 6.6 UL 94 V-2 | Beige | - | Perpendiculaire (à la carte CI) | Boîtier | - | - | 2.54 | CV10 | 85 | 2.5 | 250 | 1 | Vrac | - | 10 | 10 | CV 10 | - | - | 180 | ||
0.93 € | 1 | 4 jours | - | Nylon classé UL94V0 | Noir/blanc | SMT | Parallèle (à la carte CI) | - | - | Alliage de cuivre | 0.5 | FPC5U40R | 85 | 0.5 | - | 1 | - | Rectangulaire | 40 | 40 | FPC5U40R | - | - | 90 | ||
0.41 € | 1 | 4 jours | Étamé | Nylon 6.6 UL 94 V-2 | Blanc | Sertissage | Perpendiculaire (à la carte CI) | Barrette de connexion femelle, rectiligne | Étamé | Laiton | 5.08 | FS05 | 85 | 5 | 250 | 1 | Vrac | - | 4 | 4 | FS 05 | 18 | 24 | 180 | ||
0.09 € | 1 | 4 jours | - | Nylon 6.6 UL 94 V-2 | Noir | - | Perpendiculaire (à la carte CI) | Boîtier | - | - | 2 | H2HS4 | 85 | 1 | 130 | 1 | - | - | 4 | 4 | H2 HS4 | - | - | 180 | ||
0.19 € | 1 | 4 jours | - | Nylon 6.6 UL 94 V-2 | Blanc | - | Perpendiculaire (à la carte CI) | Boîtier | - | - | 4.20 | H4DD2 | 85 | 9 | 600 | 2 | - | - | 1 | 2 | H4DD2 | - | - | 180 | ||
0.35 € | 1 | 4 jours | - | Nylon 6.6 UL 94 V-2 | Blanc | - | Perpendiculaire (à la carte CI) | Boîtier | - | - | 4.20 | H4DD8 | 85 | 9 | 600 | 2 | - | - | 4 | 8 | H4DD8 | - | - | 180 |
Loading...
Connecteurs | Carte-fil | Température min.(°C) | -25 | Type de produit | Boîtier de prises femelles - Carte CI |
---|---|---|---|---|---|
Conforme à la directive RoHS | Oui |
TE CONNECTIVITY
Prix standard 0.23 €
Nombre de jours d'expédition: 4 jours
TE CONNECTIVITY
Prix standard 0.23 €
Nombre de jours d'expédition: 4 jours
ECON CONNECT
Prix standard 0.04 €
Nombre de jours d'expédition: 4 jours
ECON CONNECT
Prix standard 0.59 €
Nombre de jours d'expédition: 4 jours
ECON CONNECT
Prix standard 0.17 €
Nombre de jours d'expédition: 4 jours
TE CONNECTIVITY
Prix standard 0.31 €
Nombre de jours d'expédition: 4 jours
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.