Chauvin Arnoux ca6416zbh Calibrator Resistance

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

P01122301

Référence pièce
P01122301
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

180.81 €

1 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Calibrated to Manufacturer's standards (no certificate) Product size (height)(mm) 160 Product size (width)(mm) 240
Product size (length)(mm) 88 Product type Calibrator Weight(g) 55
Unit of measurement Resistance

Vous vous trouvez sur la page de Chauvin Arnoux ca6416zbh Calibrator Resistance, le numéro d'article est le suivant: P01122301.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article P01122301.

Assistance technique