Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
P01651813
Product size (height)(mm) | 100 | Product size (width)(mm) | 230 | Product size (length)(mm) | 56 |
---|---|---|---|---|---|
Product type | IR thermometer | Weight(g) | 290 | Accuracy (+/-) °C(°C) | 2 |
Basic accuracy (+/-)(%) | 1.5 | Display (thermometer) | 30:1 | Emission level (max.) | 1 |
Emission level (min.) | 0.1 | Emissivity | Adjustable 0.1 to 1 | Max. temperature(°C) | 1000 |
Min. temperature(°C) | -50 | Resolution (temperature)(°C) | 0.1 | Response time(s) | 1 |
Vous vous trouvez sur la page de Thermomètre IR, le numéro d'article est le suivant: P01651813.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article P01651813.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles