Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
P01654246
Calibrated to | Manufacturer's standards (no certificate) | Interfaces (components) | Bluetooth®|USB | Product size (height)(mm) | 72 |
---|---|---|---|---|---|
Product size (width)(mm) | 187 | Product size (length)(mm) | 32 | Product type | Hygrometer |
Weight(g) | 260 | Environmental testing features | Data logger + wireless USB interface|Data logging function|Dew point/mould detector | Humidity reading range (max.)(RH) | 98.0 |
Humidity reading range (min.)(RH) | 3.0 | Humidity reading accuracy(RH) | 2 | Max. temperature(°C) | +60 |
Min. temperature(°C) | -10 | Weight, information | incl. battery |
Vous vous trouvez sur la page de Thermo-hygromètre, le numéro d'article est le suivant: P01654246.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article P01654246.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles