Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
---|
TC-RKT30/2X12 |
TC-RKT120/2X15 |
TC-RKT330/2X12 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Dimension verticale (mm) | Largeur de la dimension (mm) | Dimension de profondeur (mm) | Rendement (%) | Courant de sortie (mA) | Tension de sortie (nombre x tension) | Tension de sortie (min.) (V) | Puissance (VA) | Normes | Type (du fabricant) | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.36 € | 1 | 4 jours | 30 | - | - | 86 | 1250 | 2 x 12 V | 12 | 30 | VDE 0570 | | EN 61564 | TC-RKT 30/2 x 12 | 500.0 | ||
54.20 € | 1 | 4 jours | 45 | - | 95 | 91 | 4000 | 2 x 15 V | 15 | 120 | VDE 0570 | | EN 61572 | TC-RKT 120/2 X 15 | 1300.0 | ||
91.49 € | 1 | 4 jours | 55 | 127 | 127 | 93 | 13750 | 2 x 12 V | 12 | 330 | VDE 0570 | | EN 61573 | TC-RKT 330/2 X12 | 3400.0 |
Loading...
Connexion (composants) | Fil | Tension de décalage d’entrée(V) | 230 | Tension d’entrée (nombre x tension) | 1 x 230 V |
---|---|---|---|---|---|
Classe d’isolation | Ta 40/E | Nbre d’entrées(x) | 1 | Nbre de sorties(x) | 2 |
Type de produit | Transformateur à noyau toroïdal |
MURR ELEKTRONIK
Prix standard 52.03 €
Nombre de jours d'expédition: 4 jours
HAGER
Prix standard 355.27 €
Nombre de jours d'expédition: 5 jours
BLOCK
Prix standard 19.16 €
Nombre de jours d'expédition: 4 jours
BLOCK
Prix standard 5.75 €
Nombre de jours d'expédition: 4 jours
MURR ELEKTRONIK
Prix standard 53.11 €
Nombre de jours d'expédition: 4 jours
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.