Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CNPS-45 |
CPAS-4800/4 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tension de sortie CC (V) | Couleur | Connecteur (PSU) | Entrées | Plage de tension d’entrée (V/50-60 Hz) | Tension d’entrée(LOV) (V DC) | Plage de tension d’entrée (V DC) | Courant de sortie max. (A) | Courant max. de sortie par canal (mA) | Courant de sortie max. (mA) | Nbre de sorties (x) | Sorties | Tension de sortie | Alimentation (W) | Dimension du produit (hauteur) (mm) | Dimension du produit (longueur) (mm) | Caractéristiques du bloc d’alimentation | Type de bloc d’alimentation | Type (du fabricant) | Utilisé à | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.29 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Noir | USB | Prise européenne | 100-240 | - | - | 3 | - | - | 1 | Prise femelle USB-C | 5/9/12//15/20V/DC | 45 | 94 | 56 | Alimentation USB (USB-PD) | - | CNPS-45 | Prise secteur femelle | 116 | |
14.64 € | 1 | 3 jours | 5 | Argenté/Noir | - | Prise allume-cigare|Prise femelle UE | - | 12|24 | 12 - 24 | - | 2400 | 4800 | 4 | USB | - | 24 | 71 | 59 | - | Pulsé | CPAS-4800/4 | Voiture|HGV|Prise secteur femelle | 43 |
Loading...
Statut EuP | Sans | Type de produit | Chargeur USB |
---|
Configurer
Propriétés de base
Tension de sortie CC(V)
Couleur
Connecteur (PSU)
Entrées
Plage de tension d’entrée(V/50-60 Hz)
Tension d’entrée(LOV)(V DC)
Plage de tension d’entrée(V DC)
Courant de sortie max.(A)
Courant max. de sortie par canal(mA)
Courant de sortie max.(mA)
Nbre de sorties(x)
Sorties
Tension de sortie
Alimentation(W)
Dimension du produit (hauteur)(mm)
Dimension du produit (longueur)(mm)
Caractéristiques du bloc d’alimentation
Type de bloc d’alimentation
Type (du fabricant)
Utilisé à
Poids(g)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles