Adaptateur LV

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
93027C26
93027C27
93027C31
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre intérieur
(mm)
Diamètre extérieur
(mm)
Type (divers)

0.27 €

1 3 jours 2.15Fiche mâle basse tension, diamètre extérieur 5 mm, diamètre intérieur 2,1 mm, rectiligne

0.89 €

1 Disponible 3 jours 2.15.5Fiche mâle basse tension, diamètre extérieur 5,5 mm, diamètre intérieur 2,1 mm, rectiligne

0.41 €

1 3 jours 1.74Fiche mâle basse tension, diamètre extérieur 4 mm, diamètre intérieur 1,7 mm, rectiligne

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Noir Type de produit Adaptateur BT

Assistance technique