Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SPS-1000 MICROUSB
Tension de sortie CC(V) | 5|5 | Longueur de câble(m) | 1 | Statut EuP | Étape 2 |
---|---|---|---|---|---|
Tension d’entrée(LOV)(V AC) | 115|230 | Plage de tension d’entrée(V AC) | 100 - 240 | Courant de sortie max.(mA) | 1000 |
Nbre de sorties(x) | 1 | Courant de sortie (détails)(mA) | 1000 | Alimentation(W) | 5|5 |
Dimension du produit (hauteur)(mm) | 39.6 | Dimension du produit (longueur)(mm) | 74.3 | Type de produit | Bloc d’alimentation secteur (tension fixe) |
Type de bloc d’alimentation | Synchronisé | Type | Adaptateur secteur | Type (du fabricant) | Micro-USB SPS-1000 |
Utilisé à | Prise secteur femelle | Poids(g) | 40 |
Vous vous trouvez sur la page de Bloc d’alimentation (tension fixe), le numéro d'article est le suivant: SPS-1000 MICROUSB.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SPS-1000 MICROUSB.
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.