Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
PS-10
Tension de sortie CC(V) | 5 | Couleur | Noir | Statut EuP | Sans |
---|---|---|---|---|---|
Tension d’entrée(LOV)(V AC) | 115|230 | Plage de tension d’entrée(V AC) | 100 - 240 | Courant de sortie max.(mA) | 13200 |
Nbre de sorties(x) | 10 | Sorties | USB | Alimentation(W) | 66 |
Dimension du produit (hauteur)(mm) | 30 | Dimension du produit (longueur)(mm) | 210 | Type de produit | Station de charge USB |
Caractéristiques du bloc d’alimentation | Détection automatique | Type (du fabricant) | PS-10 | Utilisé à | Prise secteur femelle |
Poids(g) | 800 |
Vous vous trouvez sur la page de Station de charge USB, le numéro d'article est le suivant: PS-10.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PS-10.
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.