Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
FPPS 9-20W
Tension de sortie CC(V) | 9 | Connecteur (PSU) | Connecteur coaxial 5,5/2,1 | Statut EuP | Étape 2 |
---|---|---|---|---|---|
Tension d’entrée(LOV)(V AC) | 115|230 | Tension d’entrée (max.)(V AC) | 240 | Plage de tension d’entrée(V AC) | 100 - 240 |
Courant de sortie max.(mA) | 2250 | Tension d’entréemin.(V AC) | 100 | Alimentation(W) | 20.25 |
Dimension du produit (hauteur)(mm) | 77 | Dimension du produit (profondeur)(mm) | 88 | Type de produit | Bloc d’alimentation secteur (tension fixe) |
Type de bloc d’alimentation | Synchronisé | Type | Synchronisé | Type (du fabricant) | FPPS 9-20W |
Type (divers) | Adaptateur secteur | Utilisé à | Prise secteur femelle | Poids(g) | 200 |
Vous vous trouvez sur la page de Bloc d’alimentation secteur (tension fixe), le numéro d'article est le suivant: FPPS 9-20W.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article FPPS 9-20W.
VOLTCRAFT
Prix standard 36.43 €
Nombre de jours d'expédition: 4 jours
GOSSEN METRAWATT
Prix standard 189.33 €
Nombre de jours d'expédition: 8 jours
GOSSEN METRAWATT
Prix standard 185.83 €
Nombre de jours d'expédition: 8 jours
VOLTCRAFT
Prix standard 16.93 €
Nombre de jours d'expédition: 4 jours
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.