Dessus de l'enceinte

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

76.352.0736.0

Référence pièce
76.352.0736.0
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

8.40 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Case material Diecast zinc Clamp Ø(mm) 3 Colour Grey
Connection - Connector features + cable gland|Cable input (straight)|Longitudinal brace IP rating IP54
Leading contact (PE) No Manufacturer part # 76.352.0736.0 Mating cycles (actuations) 500
Max. temperature(°C) +120 Min. temperature(°C) -40 Number of pins -
Product type Enclosure top Series (revos Basic connectors) MIN Terminal Ø (max.)(mm) 14.5
Thread size M20 Type (manufacturer type) 76.352.0736.0 Type (misc.) Housing top section
Voltage(V AC) V. AC.

Vous vous trouvez sur la page de Dessus de l'enceinte, le numéro d'article est le suivant: 76.352.0736.0.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 76.352.0736.0.

Assistance technique