Bloc distributeur

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

93.010.0153.0

Référence pièce
93.010.0153.0
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

9.45 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Colour White Connection (components) Screws Connection Variable wire diameter: 0.5 - 2.5 mm²/0.5 - 2.5 mm rigid (without wire end sleeve)
Manufacturer part # 93.010.0153.0 Number of pins 2|2 Product type 5-way distribution block
Type (manufacturer type) 93.010.0153.0 Type (misc.) Screw connection Cross section(mm²) 2.5
Max. cross section (inflexible)(mm²) 2.5 Max. cross section (flexible)(mm²) 2.5 Nominal current(A) 25
Nominal current (details)(A) 25 Nominal voltage(V) 48 Nominal voltage (details)(V) 48
Operating voltage(V) 48 Product size (length)(mm) 31.5 RoHS-compliant Yes

Vous vous trouvez sur la page de Bloc distributeur, le numéro d'article est le suivant: 93.010.0153.0.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 93.010.0153.0.

Assistance technique