Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
76.352.0729.0
Case material | Diecast zinc | Clamp Ø(mm) | 6.5 | Colour | Grey |
---|---|---|---|---|---|
Connection | - | Connector features | + cable gland|Cable input (straight) | IP rating | IP54 |
Leading contact (PE) | No | Manufacturer part # | 76.352.0729.0 | Mating cycles (actuations) | 500 |
Max. temperature(°C) | +120 | Min. temperature(°C) | -40 | Number of pins | - |
Product type | Enclosure top | Series (revos Basic connectors) | MIN | Terminal Ø (max.)(mm) | 13.5 |
Thread size | PG11 | Type (manufacturer type) | 76.352.0729.0 | Type (misc.) | Housing top section |
Voltage(V AC) | V. AC. |
Vous vous trouvez sur la page de Boîtier de connecteur industriel section supérieure, le numéro d'article est le suivant: 76.352.0729.0.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 76.352.0729.0.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles