Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Monté sur rail

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
943 662-003
943 662-080
943 662-121
943 952-001
943 979-001
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Dimensions, hauteur
(mm)
Largeur de la dimension
(mm)
Dimension de profondeur
(mm)
Connexion (composants) Tension d’entrée (max.)
(V)
Tension d’entrée (max.)
(V AC)
Indice IP N° de pièce du fabricant Courant de sortie max.
(A)
Tension nominale d’entrée Température de service (min.) (num.)
(°C)
Type de sortie (blocs d’alimentation) Tension de sortie
(V DC)
Type (du fabricant) Poids
(g)

180.36 €

1 5 jours 754591Borne à ressort375-IP20943 662-0031.3100 - 240 V/AC|85 - 375 V/DC-10Réglable24RPS 30230

322.48 €

1 5 jours 12432102Borne à ressort240--943 662-0805100 - 240 V/AC-10Réglable24RPS 80 EEC440

458.03 €

1 5 jours 12444117Borne à ressort240--943 662-12115100 - 240 V/AC|110 - 300 V/DC-10Réglable24RPS 120 EEC (CC)620

267.81 €

1 5 jours 7544.8104.5Borne à ressort-264-943 952-0011.88100 - 240 V/AC-20Réglable48RPS 60/48V EEC245

720.39 €

1 5 jours 13760115Borne à vis264--943 979-00115100-240 V/AC-10Tension fixe48RPS 90/48V HV620

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tension d’entrée min.(V) 100 Nbre de sorties(x) 2 Nbre de phases 1
Température de service (max.) (num.)(°C) -75 Type de produit Bloc d’alimentation monté sur rail (DIN)

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique