Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Plaque de montage PC

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

9996088

Référence pièce
9996088
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?

-

1 Devis

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Polycarbonate (PC) Épaisseur de matériau(mm) 4 Dimension du produit (largeur)(mm) 148
Dimension du produit (longueur)(mm) 338 Type de produit Plaque de montage Conforme à la directive RoHS Oui
Type (type du fabricant) EK EKMVT PC

Vous vous trouvez sur la page de Plaque de montage PC, le numéro d'article est le suivant: 9996088.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 9996088.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique